COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Двухступенчатые картриджи COAX® MICRO, вероятно, являются самыми малогабаритными вакуумными эжекторами в мире. Малый вес позволяет осуществлять монтаж в непосредственной близости от точки всасывания в системах скоростной транспортировки малогабаритных грузов. Двухступенчатые картриджи COAX® MINI отличаются малыми установочными размерами, а их трехступенчатые аналоги – очень мощным начальным потоком вакуума. Двухступенчатые картриджи COAX® MIDI с малыми установочными размерами и трехступенчатые картриджи COAX® MIDI с мощным начальным вакуумным потоком. Картриджи MIDI являются эффективными генераторами воздушного потока и отлично подходят для быстрой откачки больших объемов.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,12 | 0,23 | 0,15 | 0,075 | 0,055 | 0,045 | 0,034 | 0,021 | 0,0092 | 0,003 | 0 | 89 |
0,5 | 0,13 | 0,233 | 0,15 | 0,079 | 0,044 | 0,036 | 0,03 | 0,023 | 0,013 | 0,007 | 0 | 91 |
0,6 | 0,15 | 0,263 | 0,19 | 0,12 | 0,045 | 0,035 | 0,029 | 0,018 | 0,01 | 0,003 | 0 | 90 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,12 | 0,54 | 1,44 | 2,98 | 4,98 | 7,54 | 11,19 | 17,8 | 34,3 | 0 | 89 |
0,5 | 0,13 | 0,52 | 1,39 | 3,01 | 5,51 | 8,56 | 12,32 | 17,77 | 27,48 | 0 | 91 |
0,6 | 0,15 | 0,44 | 1,08 | 2,31 | 4,8 | 7,93 | 12,16 | 19,13 | 34,22 | 0 | 90 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 0,15 | 0,37 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0 | 90 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?