-
Suction cups
Пожалуйста, смотрите наши рекомендации:
Рекомендации по хранению вакуумных присосок и изделий из резины (pdf)
Все зависит от веса поднимаемого груза и количества вакуумных присосок, которые можно задействовать в этом процессе. Рассчитайте, сколько веса будет приходиться на одну присоску, а затем умножьте полученное число на g=9,81 (сила притяжения), и вы получите необходимую подъемную силу в Ньютонах (N).
Все вакуумные присоски, что не находятся в непосредственном контакте с грузом, будут использовать очень много сжатого воздуха, для чего потребуется более мощный вакуумный насос. Однако использование различных клапанов – например, piSAVE sense – в присосках будет держать присоски закрытыми до тех пор, пока они не вступят в контакт с грузом. Таким образом, потреблять энергию и сжатый воздух будут лишь те присоски, который непосредственно заняты в заданном пользователем цикле. Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с видео piSAVE sense.
Мы рекомендуем начать с просмотра раздела нашего сайта, где указаны рекомендованные продукты для разных видов систем оборудования. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими партнерами для нахождения оптимального решения.
DURAFLEX® - это запатентованный материал, сочетающий в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана. Материал не оставляет следов.
-
Vacuum pumps
Самой распространенной проблемой вакуумных систем являются ограничения между источников вакуума и точкой всасывания – скажем, узкий длинный шланг. Использование комбинированного насоса и захвата позволяет осуществлять выработку вакуума непосредственно в вакуумной присоске. Так, вы минимизируете ограничения, а заодно и уровень энергопотребления.
Одноступенчатый эжектор разработан или для мощного вакуумного потока, или для высокого уровня вакуума. Конструкция многоступенчатого эжектора COAX® включает в себя комбинацию различных сопел, позволяющих работать и при мощном потоке, и при высоком уровне вакуума. Кроме того, эта конструкция еще и сокращает энергопотребление без потери производительности.
Скачайте инструкцию по эксплуатации с нашего сайта, там вы найдете товарные номера различных запчастей.
Конструкция многоступенчатого эжектора COAX® предусматривает настройку максимального уровня вакуума посредством подающегося сжатого воздуха. Используя piSAVE optimize, вы можете самостоятельно настроить нужный уровень вакуума или позволить системе задать оптимальные настройки автоматически. Таким образом, использование избыточного объема сжатого воздуха исключено. Пожалуйста, используйте калькулятор piSAVE optimize для того чтобы узнать, сколько энергии можно сэкономить в вашем случае.
Благодаря использованию многоступенчатых эжекторов с технологией COAX® конструкция насоса не включает в себя каких-либо подвижных частей, поэтому, по сути, никакого обслуживания не требуется.
Для получения информации о портах насоса, пожалуйста, перейдите на страницу продукта, зарегистрируйтесь и скачайте технические характеристики насоса. Информация о типе резьбы на веб-странице не представлена.
Проще всего воспользоваться инструкцией по выбору картриджа в разделе «Насосы». Названия MICRO, MINI и MIDI описывают размер и производительность картриджа, где MICRO значит «минимальный», а MIDI – «максимальный». Каждый из типов картриджей может поставлять с разными характеристиками: поток увеличенной мощности (Si), повышенный уровень вакуума (Xi), работа в условиях колебания уровня давления подачи сжатого воздуха (Bi/Pi) и, наконец, сверхпрочная конструкция (Ti).
В системах, включающих в себя вертикальную транспортировку с помощью вакуумных присосок, не нужно использовать больше вакуума, чем необходимо. Мы рекомендуем уровень -60 кПа (18 дюймов рт. ст.). Слишком высокий уровень вакуума понижает эффективность и увеличивает энергопотребление.
Самой распространенной проблемой вакуумных систем являются ограничения между источников вакуума и точкой всасывания – скажем, узкий длинный шланг. Интеграция вакуумного картриджа позволяет поместить источник вакуума близко в той точке, где вам нужен вакуум. Так, вы минимизируете ограничения, а заодно и уровень энергопотребления. Кроме того, интеграция картриджа сделает вашу систему более компактной.
Эжекторная технология подразумевает полное отсутствие каких-либо подвижных элементов в конструкции насоса и, как следствие, отсутствие необходимости обслуживания при более высоком уровне надежности. Также эжекторные насосы компактнее и легче механических, что позволяет расположить их ближе к точке всасывания или к месту, где необходим вакуум. Механический насос, кроме того, отличается более высоким уровнем шума и быстро нагревается, поэтому держать его можно только в отдельном помещении.
Включенный эжекторный насос, разумеется, потребляет больше энергии, чем механический, однако большинство вакуумных систем является ритмическими – период всасывания сменяется периодом выпуска вакуума. Так, эжекторный насос можно настроить в соответствии с этим циклом, и в определенные периоды он будет выключаться. В итоге энергопотребление за весь цикл у эжекторного насоса будет меньше, чем у механического.
Компания Piab предоставляет своим дистрибьюторам, распространителям и пользователям следующие гарантии:
- 5-летняя гарантия на все вакуумные насосы, включая воздуходувки, аксессуары и средства управления.
- Годовая гарантия на всю прочую продукцию.
Общие принципы гарантии:
- Компания Piab дает гарантию на брак/дефекты оборудования и материалы, выявленные при нормальном использовании по назначению и при следовании инструкциям обслуживания и управления, указанных в сопутствующих документах.
- Компания Piab производит бесплатную замену бракованной продукции при ее возврате производителю и при действующей гарантии.
- Компания Piab оставляет за собой принимать решение о том, нужно ли производить замену бракованного оборудования, или достаточно отремонтировать его на месте на средства компании Piab.
- Гарантия не распространяется на такую продукцию, как вакуумные присоски, элементы фильтра, уплотнения, шланги и т.д.Данная гарантия не включает в себя ущерб, вызванный работой бракованной продукции.
COAX® - это современное решение для генерации вакуума из сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Вакуумная система, работающая на технологии COAX®, вырабатывает в три раза больше вакуума по сравнению с обычными системами, что позволяет увеличить скорость работы и надежность оборудования при снижении энергопотребления. Картриджи COAX® поставляются в нескольких размерах (Micro, Mini & Midi), а богатый модельный ряд (модели Bi, Pi, Si, Ti & Xi) позволяет подобрать картридж под любую систему оборудования. Технология картриджей гарантирует максимальную производительность как при низком, так и при высоком давлении подачи. Насосы, основанные на технологии COAX®, могут работать при давлении подачи от 0,17 до 0,60 МПа (25-87 psi).
-
Vacuum conveyors
Да, до 8-10 метров без использования аксессуаров и дополнительного оборудования для опорожнения труб. С дополнительный оборудованием высота транспортировки может доходить до 25 метров.
Нет, невозможна, поскольку контролировать объем поступающей жидкости в конвейерную систему слишком сложно.
Безусловно, возможна. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими историями успех.
Компания Piab предоставляет своим дистрибьюторам, распространителям и пользователям следующие гарантии:
- Пятилетняя гарантия распространяется на все вакуумные конвейеры за исключением электромеханических насосов и средств управления.
- Пятилетняя гарантия распространяется на вакуумные насосы за исключением электромеханических насосов, аксессуаров и средств управления.
- Двухлетняя гарантия распространяется на электромеханические насосы.
- Годовая гарантия на всю прочую продукцию.
Общие принципы гарантии:
- Компания Piab дает гарантию на брак/дефекты оборудования и материалы, выявленные при нормальном использовании по назначению и при следовании инструкциям обслуживания и управления, указанных в сопутствующих документах.
- Компания Piab производит бесплатную замену бракованной продукции при ее возврате производителю и при действующей гарантии.
- Компания Piab оставляет за собой принимать решение о том, нужно ли производить замену бракованного оборудования, или достаточно отремонтировать его на месте на средства компании Piab.
- Гарантия не распространяется на такую продукцию, как вакуумные присоски, элементы фильтра, уплотнения, шланги и т.д.
- Данная гарантия не включает в себя ущерб, вызванный работой бракованной продукции.
Такого риска нет, если вы работаете в соответствии с нашей инструкцией по эксплуатации. Все конвейеры Piab оснащены заземлением. Мы также можем дополнить комплект поставки любого конвейера сертификат ATEX Пыль.
piFLOW®p произведен из нержавеющей стали 316L.
piFLOW® i и f произведены из нержавеющей стали 304.
Нет, конвейеры используют только сжатый воздух. Даже система управления пневматическая, а не электрическая.
Необходимо правильное соотношение объема воздуха и количества транспортируемого груза. Такое соотношение получается либо во время начала работы конвейера, когда он приступает к всасыванию и транспортировке груза, либо с помощью наших аксессуаров для точки подачи вакуума. Пожалуйста, ознакомьтесь также с нашими техническими документами, где затронут и вопрос сегрегации материала, и, в случае необходимости, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Один из разделов инструкции по эксплуатации конвейера посвящен устранению неполадок. Также вы всегда можете лично связаться с ближайшим к вам представительством Piab.
Сжатый воздух с нормальным промышленным давлением 0,4-0,6 МПа.
Для очень большого числа конвейеров мы предоставляет сертификаты FDA, АТЕХ для пыльной и газовой среды, 2.2.
Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.
Адаптер питания с или без фланцевого соединения
Подающая секция конвейера/дозаторный бак
Гибкий шланг
Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением
Датчик уровня
Контейнеры
Транспортировка к следующему подключенному оборудованию
Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.
Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.
Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.
Да, могут. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Нет, нельзя. Следует производить дозировку до или после процесса транспортировки.
От 0 до 50 метров. Длина транспортировки не включает в себя вертикальный подъем более, чем на 5 метров, плотность транспортируемого продукта должна составлять от 0,5 до 1 кг/л.
Вообще, для сборки и разборки конвейера не нужно никаких дополнительных инструментов. Для получения более подробной информации обратитесь, пожалуйста, к инструкции по эксплуатации или нашему видеоканалу на YouTube .
Пожалуйста, воспользуйтесь для этого конфигуратором оборудования конфигуратором оборудования на нашем сайте. Также вы всегда можете связаться с офисом Piab или с нашими партнерами для получения более подробной информации.
Все зависит от физических свойств гранулы. Компания Piab имеет опыт безопасной транспортировки самых разных гранул, таблеток и капсул. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.
Мы предоставляем такие документы для piFLOW®p. Это документ-шаблон, который нужно заполнить во время первого запуска оборудования с помощью инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки.
Примерно от 0,1 тонны в час до 15 тонн в час.
Нет, они предназначены для работы только с предусмотренными уровнями давления, указанными в технической документации.
Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)
Инструкция по эксплуатации
Руководство по устранению неполадок
Чертежи
Декларация соответствия
При должно облуживании наше оборудование способно работать без малейшего сбоя в течение многих лет.
Если сжатый воздух содержит частицы пыли или жидкость, фильтр, эжекторы и таймеры могут засориться. Вода не должна находиться в воздушной магистрали.
В случае, если вы заметите что-то необычное в работе нашего оборудования, пожалуйста, воспользуйтесь руководством по устранению неполадок для выявления проблемы.
-
piFLOW®p
Оборудование оснащается пневматическим контролем, управляющим работой присоски и временем разгрузки.
Также возможна поставка оборудования без контроля, в таком случае пользователю необходимо самому задавать последовательность операций с помощью ПЛК.
Кроме того, возможна поставка электропневматического клапана (для преобразования электрического сигнала в пневматический для управления оборудованием).- Корпус выполнен из декапированной изнутри и снаружи нержавеющей стали 316L.
- Корпус вакуумного насоса произведен из алюминия, нержавеющей стали и пластика.
- Мешочный фильтр сделан из тефлона и иглопробивного полиэстера
- Гофрированный фильтр выполнен из тефлона и усилен полиэстером и полиуретаном.
- Гофрированный стержневый фильтр произведен из тефлона и синтерированного полиэтилена.
Да, имеют.
Управление оборудованием Piab осуществляется с помощью клапана включения/выключения. Вакуумный насос запускается, и в это же самое время закрывается нижняя створка и наполняется сжатым воздухом (давление в трубопроводе) контейнер, расположенный внутри верхней части конвейера. Начинается цикл всасывания, время которого – от 1 до 30 секунд – настраивается с помощью пневматического таймера. По завершении первого всасывание начинается цикл разгрузки (также настраиваемый, от 1 до 30 секунд). Вакуумный насос остановится, откроется нижняя створка, а задний импульс запустит очистку фильтра. Затем все будет повторяться сначала до тех пор, пока вы не отключите оборудование.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим видео.
- Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.
- Адаптер питания с или без фланцевого соединения
- Подающая секция конвейера/дозаторный бак
- Гибкий шланг
- Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением
- Датчик уровня
- Контейнеры
- Транспортировка к следующему подключенному оборудованию
Использование технологии COAX® делает пневматические вакуумные насосы Piab максимально энергоэффективными
Не вырабатывают тепла
Практически полное отсутствие необходимости в обслуживания ввиду отсутствия подвижных частей
Эффективная фильтрация (5 – 0,5 микрон)
Максимальная производительность с быстрым запускам
Низкий уровень шума (72-76 дБА)
Оптимизация доступного для монтажа места
Увеличение производительности конвейера
Конвейеры Piab работают с самыми разными продуктами – от мелких порошков до пластиковых гранул и от сыпучих до несыпучих сухих материалов.
Мы предлагаем разные типы фильтров для разного оборудования.
- Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.
- Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.
- Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.
- Минимальный размер частицы для текстильного фильтра – 5 микрон.
- Минимальный размер частицы для гофрированного и гофрированного стержневого фильтра – 0,5 микрон.
< Ra 0.8 µm.
Доставка осуществляется в течение 2-4 недель после получения нами подтверждения оплаты заказа
100-14000 кг/час, в зависимости от расстояния и размера как конвейера/насоса/фильтра, так и самого груза.
Да, можно. Датчик уровня включает в себя встроенный электронный/пневматический клапан (110В переменный ток или 24В постоянный ток).
Depending on the filter type there are different recommendations. Please read the cleaning instructions in the corresponding manual for the vacuum conveyor.
Да, в метрической.
- Насос piPREMIUM 64 pump2.5—3.5 Нл/сек.
- Насос piPREMIUM100 pump. 5-7 Нл/сек.
- Насос piPREMIUM200 pump. 10-14 Нл/сек.
- Насос piPREMIUM400 pump. 20-28 Нл/сек.
- Насос piPREMIUM600 pump. 30-42 Нл/сек.
- Насос piPREMIUM800 pump. 40-56 Нл/сек.
- Насос piPREMIUM1200 pump. 60-84 Нл/сек.
- Насос piPREMIUM1600 pump, 80-112 Нл/сек.
- Конвейер, фильтр-регулятор (1”-соединение)
- Инструкция по эксплуатации
- Руководство по устранению неполадок
- Чертежи
-
piFLOW®i and f
Оборудование оснащается пневматическим контролем, управляющим работой присоски и временем разгрузки.
Также возможна поставка оборудования без контроля, в таком случае пользователю необходимо самому задавать последовательность операций с помощью ПЛК.
Кроме того, возможна поставка электропневматического клапана (для преобразования электрического сигнала в пневматический для управления оборудованием).
- Корпус выполнен из декапированной изнутри и снаружи нержавеющей стали 304L.
- Корпус вакуумного насоса произведен из алюминия, нержавеющей стали и пластика.
- Мешочный фильтр сделан из тефлона и иглопробивного полиэстера
- Гофрированный фильтр выполнен из тефлона и усилен полиэстером и полиуретаном.
- Гофрированный стержневый фильтр произведен из тефлона и синтерированного полиэтилена.
Да, имеют.
Управление оборудованием Piab осуществляется с помощью клапана включения/выключения. Вакуумный насос запускается, и в это же самое время закрывается нижняя створка и наполняется сжатым воздухом (давление в трубопроводе) контейнер, расположенный внутри верхней части конвейера. Начинается цикл всасывания, время которого – от 1 до 30 секунд – настраивается с помощью пневматического таймера. По завершении первого всасывание начинается цикл разгрузки (также настраиваемый, от 1 до 30 секунд). Вакуумный насос остановится, откроется нижняя створка, а задний импульс запустит очистку фильтра. Затем все будет повторяться сначала до тех пор, пока вы не отключите оборудование.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим видео.
- Всасывающие и не всасывающие трубки из нержавеющей стали, алюминия или полиэтилена.
- Адаптер питания с или без фланцевого соединения
- Подающая секция конвейера/дозаторный бак
- Гибкий шланг
- Пусковой/стопорный клапан с дистанционным управлением
- Датчик уровня
- Контейнеры
- Транспортировка к следующему подключенному оборудованию
Использование технологии COAX® делает пневматические вакуумные насосы Piab максимально энергоэффективными
Не вырабатывают тепла
Практически полное отсутствие необходимости в обслуживания ввиду отсутствия подвижных частей
Эффективная фильтрация (5 – 0,5 микрон)
Максимальная производительность с быстрым запускам
Низкий уровень шума (72-76 дБА)
Оптимизация доступного для монтажа места
Увеличение производительности конвейера
Конвейеры Piab работают с самыми разными продуктами – от мелких порошков до пластиковых гранул и от сыпучих до несыпучих сухих материалов.
Мы предлагаем разные типы фильтров для разного оборудования.
- Гофрированный стержневой фильтр. Степень фильтрации 0,5µm. Фильтр с жестким стержнем из полиэтилена и полиуретана с тефлоновой мембраной. Доступны черная и белая версии.
- Гофрированный, степень фильтрации 0,5µm. Жесткий фильтр из полиэстера и полиуретана с тефлоновой мембраной. Серый цвет.
- Текстильный. Степень фильтрации 5,0µm. Фильтровальный мешок из полиэстера, мембрана из тефлона. Светло-серый цвет.
- Минимальный размер частицы для текстильного фильтра – 5 микрон.
- Минимальный размер частицы для гофрированного и гофрированного стержневого фильтра – 0,5 микрон.
Ra 0.6 µm or better.
Доставка осуществляется в течение 2-4 недель после получения нами подтверждения оплаты заказа.
100-4000 кг/час, в зависимости от расстояния и размера как конвейера/насоса/фильтра, так и самого груза.
Да, можно. Датчик уровня включает в себя встроенный электронный/пневматический клапан (110В переменный ток или 24В постоянный ток).
Существуют различные рекомендации, зависящие от типа фильтра. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по чистке, представленными в руководстве по эксплуатации вакуумного конвейера.
Да, в метрической.
- Насос piBASIC100, 5-7 Нл/сек.
- Насос piBASIC200, 10-14 Нл/сек.
- Насос piBASIC400, 20-28Нл/сек.
- Насос piBASIC600, 26-37Нл/сек.
- Конвейер
- Инструкция по эксплуатации
- Руководство по устранению неполадок
- Чертежи