COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Двухступенчатые картриджи COAX® MICRO, вероятно, являются самыми малогабаритными вакуумными эжекторами в мире. Малый вес позволяет осуществлять монтаж в непосредственной близости от точки всасывания в системах скоростной транспортировки малогабаритных грузов. Двухступенчатые картриджи COAX® MINI отличаются малыми установочными размерами, а их трехступенчатые аналоги – очень мощным начальным потоком вакуума. Двухступенчатые картриджи COAX® MIDI с малыми установочными размерами и трехступенчатые картриджи COAX® MIDI с мощным начальным вакуумным потоком. Картриджи MIDI являются эффективными генераторами воздушного потока и отлично подходят для быстрой откачки больших объемов.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,29 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,007 | 0 | 84 |
0,6 | 0,37 | 0,34 | 0,3 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,1 | 0,048 | 0,023 | 0 | 0 | 79 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,29 | 0,3 | 0,66 | 1,12 | 1,8 | 2,85 | 4,35 | 6,55 | 11,5 | 0 | 84 |
0,6 | 0,37 | 0,31 | 0,67 | 1,089 | 1,63 | 2,39 | 3,7 | 6,54 | 0 | 0 | 79 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?