Booster Release Ejector (BRE) is designed for ultra-high-speed pick & place applications and can, with the right designated robot, generate several lifts per second. This is made possible through our patented design. An ultra-fast blow-off supported by three flows – from the ejector, the solenoid valve and the exhaust. When the vacuum level in the connected suction cup approaches atmospheric pressure, the blow-off flow is gradually reduced and releases the object gently and with retained accuracy.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,5 | 0,433 | 0,35 | 0,305 | 0,258 | 0,222 | 0,172 | 0,122 | 0,042 | 0,007 | 0 | 80 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0,5 | 0,255 | 0,561 | 0,916 | 1,332 | 1,841 | 2,523 | 3,747 | 7,885 | 0 | 80 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?