Как выбрать правильный тип конвейера?
<p>На выбор влияют несколько факторов, например:</p>
<ul>
<li>Характеристики материала, такие как размер, распределение и форма частиц, твердость, склонность к гигроскопичности и текучести, содержание влаги, концентрация и объемная плотность</li>
<li>Факторы окружающей среды, такие как температура, влажность</li>
<li>Характеристики подключенного оборудования, такие как расстояние и пропускная способность системы, высота и углы.</li>
</ul>
<p>Наиболее важным фактором являются характеристики материала. Пневматические конвейеры лучше всего работают с мелкими, текучими, сухими порошками, которые легко «пролетают» через конвейерную линию. Существует длинный список различных порошков, которые можно транспортировать с помощью пневматических конвейеров, включая муку, цементный порошок, технический углерод, сахар, пластиковые гранулы, мелкие частицы пищи, таблетки, песок, металлические порошки и многое другое.</p>
<p>Влажные или тяжелые, гранулированные материалы, такие как щебень, крупные частицы пищи, влажный песок и гравий, напротив, не подходят для пневматической транспортировки. Степень влажности часто влияет на транспортировку, поскольку некоторые материалы, например, сахар, становятся гигроскопичными (липкими) в тропическом климате.</p>
<p>Размер конвейера, оптимальный насос, трубы и другие принадлежности определяются на основе требуемой производительности, высоты и количества коленей труб. Все эти параметры необходимо учитывать при планировании оптимального способа транспортировки, поэтому очень важно выбрать подходящего поставщика с обширным ноу-хау.</p>
<p>Инженеры по прикладным задачам компании Piab являются одними из самых компетентных специалистов в этой области, опираясь на 70-летний опыт работы в области промышленной автоматизации.</p>