- Вакуумные насосы и эжекторы
- Децентрализованные вакуумные эжекторы
Децентрализованные вакуумные эжекторы
piINLINE® и piSTAMP представляют собой компактные легкие вакуумные эжекторы, использующие запатентованную технологию COAX® или новую опциональную технологию STX. Генераторы вакуума характеризуются сверхлегким исполнением, некоторые из них оснащены встроенными механизмами высвобождения в минимизированной упаковке.Все они легко монтируются непосредственно на шланге, возле вакуумной присоски (или у точки всасывания). Эжектор piINLINE®plus характеризуется, помимо других интересных функций, запатентованным механизмом, и это первый настоящий линейный эжектор (сжатый воздух — вакуум) со встроенной функцией автоматического высвобождения. Серия эжекторов piINLINE® Piab предлагает значительно более высокую производительность при сокращении энергопотреблении на 40–50 %. Эжекторы piSTAMP потребляют на 25 % меньше электроэнергии по сравнению с рядными одноступенчатыми эжекторами аналогичных размеров. Вакуумные эжекторы в децентрализованном исполнении чаще всего встречаются в автомобильной промышленности и в задачах по подбору и размещению с применением электроники или полупроводников, в выделенном упаковочном оборудовании, в автоматизации литья под давлением и в формовочных машинах для погрузки и выгрузки металлических листов (загибание, высечка и лазерная резка).
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/ejectors.png?ref=5FA9DFC37F&dimensions=462x244)