COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® имеют меньший размер при больше эффективности и надежности по сравнению с обычными эжекторами. Таким образом, картриджи COAX® позволяют создавать гибкую, модульную и эффективную вакуумную систему. Двухступенчатые картриджи COAX® MICRO, вероятно, являются самыми малогабаритными вакуумными эжекторами в мире. Малый вес позволяет осуществлять монтаж в непосредственной близости от точки всасывания в системах скоростной транспортировки малогабаритных грузов. Двухступенчатые картриджи COAX® MINI отличаются малыми установочными размерами, а их трехступенчатые аналоги – очень мощным начальным потоком вакуума. Двухступенчатые картриджи COAX® MIDI с малыми установочными размерами и трехступенчатые картриджи COAX® MIDI с мощным начальным вакуумным потоком. Картриджи MIDI являются эффективными генераторами воздушного потока и отлично подходят для быстрой откачки больших объемов.
Читать дальшеДавление подачи | Потребление воздуха | Вакуумный поток (Nl/s) на различных уровнях вакуума для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1,83 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 1 | 0,73 | 0,58 | 0,43 | 0,32 | 0,18 | 0,03 | 95 |
0,5 | 2 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 0,72 | 0,54 | 0,4 | 0,3 | 0,14 | 0,02 | 94 |
0,6 | 2,33 | 2,7 | 2,4 | 2 | 1,5 | 0,9 | 0,52 | 0,4 | 0,31 | 0,16 | 0,03 | 94 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Время вакуумирования (s/l) для достижения различных уровней вакуума (-kPa) | Макс. вакуум | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1,83 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,28 | 0,44 | 0,63 | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 95 |
0,5 | 2 | 0,04 | 0,09 | 0,15 | 0,26 | 0,42 | 0,63 | 0,91 | 1,4 | 2,6 | 94 |
0,6 | 2,33 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 0,58 | 0,87 | 1,3 | 2,3 | 94 |
Давление подачи | Потребление воздуха | Blow flow (Nl/s) at different pressure levels (-kPa) | Макс. вакуум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | NI/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa | |
0,6 | 2,33 | 5,1 | 5 | 4,6 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 94 |
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Невозможно сравнить различные типы продуктов. Удалить существующие продукты?