Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Децентрализованные вакуумные эжекторы

piINLINE® и piSTAMP представляют собой компактные легкие вакуумные эжекторы, использующие запатентованную технологию COAX® или новую опциональную технологию STX. Некоторые из этих невероятно легких децентрализованных вакуумных генераторов с компактным корпусом оснащаются встроенным механизмом отключения. Эжекторы можно монтировать прямо на шланг, вплотную к присоски или точке всасывания. Эжектор piINLINE®plus, помимо прочих интересных функций, имеет на вооружении еще кое-что. piINLINE®plus – это первый линейный эжектор (сжатый воздух – вакуум) со встроенной функцией автоматического отключения. Линейка эжектор Piab piINLINE® обеспечивает куда более высокую производительность при сокращении энергопотребления на 40-50% в сравнении с одноступенчатым эжектором аналогичного размера (piSTAMP снижает расход электроэнергии на 25%). Децентрализованные вакуумные эжекторы чаще всего можно встретить в автомобильной промышленности и штамповочных системах, системах подбора и транспортировки электронных компонентов и полупроводников, в специализированном упаковочном оборудовании, в термопластавтоматах и при загрузке/разгрузке машин для обработки металлов под давлением (а также машин для гибки, штамповки и лазерной резки).


Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами