ニュース

119 記事
2026/05/05

PXサクションカップシリーズが、難条件な表面のハンドリング向けに登場

産業環境での優れたシール性能、空気消費量の削減、安定したグリップを実現します。

2026/04/27

Piabは、独立型の省エネソリューションとして「piSAVE ESS」と「piSAVE ESL」を発売します

Piabは、省エネソリューションのラインナップを拡充し、「piSAVE ESS 独立型」と「piSAVE ESL 独立型」を発売します。これにより、piCLASSIC Neo プラットフォームで実証されている当社の省エネ機能を、柔軟に活用できる独立ユニットとして提供し、さまざまな用途・アプリケーションへ容易に組み込むことが可能になります。

2026/04/14

Piab、piCOBOT® Electric for ABB GoFaを発表

ABB GoFa向けのpiCOBOT® Electricは、クリーンで高効率かつ柔軟な協働ロボットセルを実現する、プラグアンドプレイ型の電動真空グリッパーソリューションです。

2026/04/13

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piabは、ほとんどの協働ロボットブランドに対応する、電動式真空グリッパー「piCOBOT® Electric(スタンダードI/O)」を発表しました。 圧縮空気を必要とせず、クリーンでエネルギー効率の高い自動化をシンプルに実現します。

2026/03/24

Piab、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMART用クイックコネクトモジュールを発売

Piabは、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMARTの製品ポートフォリオを、新しいクイックコネクトモジュールによって拡充します。 このモジュールは、稼働時間を向上させるとともに、真空システムの設置および保守を、これまで以上に迅速かつ容易にすることを目的に開発されました。

オーラルポーチの生産アップグレード前に問いかけるべき6つの質問 | ピアブ
2026/03/24

オーラルポーチの生産体制をアップグレードする前に検討すべき6つの主要な要因

現在のオーラルポーチ生産ラインの隠れたコストは何でしょうか?これらの重要な質問は、長期的なROIを見据えた、タイミングの良いアップグレードの決定を下すのに役立ちます。

Fiedler & Lundgrenにおける嗅ぎタバコ製造のための真空搬送 | ピアブ
2026/03/24

真空搬送でFiedler & Lundgren社のスヌース製造がより安全かつ効率的に

ダウンタイム、廃棄物、粉塵の削減。オペレーターにとってより安全な労働環境。真空輸送が、いかにしてマルメのFiedler & Lundgren社をBATグループ内でのロールモデルにしたかをご覧ください。

ピアブは、将来を見据えた真空搬送に注力するため、piFLOW®pの製品ラインアップを合理化します。
2026/03/24

ピアブは、将来を見据えた真空搬送に注力するため、piFLOW®pの製品ラインアップを合理化します。

ピアブは、2026年2月にpiFLOW®p SMART(オートチューニングおよび搬送サイクル最適化)を段階的に廃止しますが、既存の設置については2035年までスペアパーツとサービスを確保します。

piFLOW®pおよびpiFLOW®t用フィルターモニタリング – コンフィグレーターに完全に統合されました
2026/03/24

piFLOW®pおよびpiFLOW®t用フィルターモニタリング – コンフィグレーターに完全に統合されました

コンフィグレーターでpiFLOW®pおよびpiFLOW®tにスマートなフィルターモニタリングを追加し、稼働率の向上、エネルギー使用量の削減、フィルター関連の計画外停止の防止を実現しましょう。

2026/03/16

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

新しい Kenos Cobot Medium(KCM)は、軽量ボディと最大30 kgの可搬重量を両立し、モジュラー式バルブオプションとPCOF互換性により、柔軟で高性能な協働ロボットハンドリングを実現します。

2026/03/15

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

重量物のガラスや板金など、平坦なワークのハンドリングにおいて、明確なリフティング性能を発揮するよう設計された、シングルリップ構造のニトリルPVC製サクションカップシリーズです。

オーラルポーチ生産におけるダウンタイム:5つの一般的な原因
2026/03/06

オーラルポーチ生産におけるダウンタイム:5つの一般的な原因

お客様のオーラルポーチ生産におけるダウンタイムや停止の真の原因は何でしょうか?稼働時間と出力を知らぬ間に低下させている、5つの一般的なボトルネックをご紹介します。

次世代対応カバーが、ピアブの次世代ポンプに向けてお客様のpiFLOW®コンベアを準備します
2026/02/20

次世代対応カバーが、ピアブの次世代ポンプに向けてお客様のpiFLOW®コンベアを準備します

piFLOW®p/t/fc 21および33用の新しいカバーは、コンベアを現在と同じように稼働させ続けながら、ピアブの次世代ポンプ、アップグレード、およびオプションへの対応準備を整えます。

2026/02/19

ピアブの焼結フィルターのご紹介:バキュームコンベア濾過の新たなスタンダード

バキュームコンベア用のピアブのPFASフリー焼結フィルターは、食品、製薬、化学工場向けに、耐久性があり、衛生的で、洗浄が容易な濾過を、NFC対応のトレーサビリティとともに提供します。

2026/02/17

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

オーラル・ニコチン・パウチ事業に適した生産体制の選択 - 拡張可能、モジュール式、そして安定
2026/02/05

オーラル・ニコチン・パウチ事業に適した生産体制の選択 - 拡張可能、モジュール式、そして安定

柔軟性、衛生面、洗浄効率、将来の成長のバランスを両立させた、拡張可能で安定したオーラル・ニコチン・パウチの生産体制を選択するためのガイド。

ピアブグループの欧州サプライセンターがブッツバッハの近代的な施設に移転
2025/12/17

ピアブグループの欧州サプライセンターがブッツバッハの近代的な施設に移転

現在の場所で13年を経て、ピアブグループの欧州サプライセンター (ESU) は、ドイツのブッツバッハにある真新しい最先端の施設に移転します。

KVG150 E-シリーズの画像
2025/11/17

Kenos® 真空グリッパー KVG150 E-シリーズのラインナップ強化

Kenos®は、信頼性の高いフォームタイプ「KVG150F」に加え、新たにカップタイプ「KVG150C」をラインナップに加え、KVG150 Eシリーズの拡充を発表します。これにより、より幅広い用途やニーズに対応できるようになります。

BGXシリーズに新サイズ登場
2025/10/07

BGXシリーズに新サイズ登場

Piabからお知らせです。弊社のBGXカップに新しく27mmと63mmのサイズが加わり、選択肢の幅がさらに広がります。

PFASフリーオペレーション:持続可能な食品製造の水準を引き上げる
2025/10/01

PFASフリーオペレーション:持続可能な食品製造の水準を引き上げる

ピアブはPFASフリーのフィルターを発売し、すべての製品についてPFASを調査することで、持続可能性、安全、および規制コンプライアンスへのコミットメントを強化しています。

DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上
2025/09/16

DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上

Piabは、耐久性と汎用性を兼ね備えた、コンパクトでモジュール式の真空ポンプ DFE(デュアルファンクション エジェクター)を自信を持って発表いたします。