ニュース

ポンプの性能とシステム性能:実際に何が生産を遅らせているのか
あなたの真空ポンプは、密かに生産を制限していませんか?時代遅れであることの重要な兆候、それが稼働時間、エネルギー、スケーリングに与える影響、そして真空設定を見直すべきタイミングについて学びましょう。

3年後に再設計する必要のない粉体搬送の選び方
評価からコミットメントへ:意思決定レベルの基準を設定し、粉体混合物全体にわたる証明を要求し、エンジニアリング、QA、EHS、および経営陣が承認できるビジネスケースを構築してください。

粉体搬送における「隠れた工場」への支払いをやめましょう
規制環境における粉体搬送ソリューションを比較するための実践的な評価フレームワーク。封じ込め、搬送の安定性、洗浄への確信に焦点を当てています。

クラス最高の工場がどのように粉体搬送を標準化しているか、そしてなぜそれが効果的なのか
一流の工場が、コンテインメント、流量経路、検証、洗浄を標準化することで、粉体搬送における「隠れた工場」を削減し、より安全で予測可能な生産を実現している方法をご覧ください。

Piabバルクバッグアンローダーのご紹介:日常の産業ニーズに応える信頼性
Piabのバルクバッグアンローダーは、要求の厳しい産業環境において、ビッグバッグを安全かつ効率的に空にするための堅牢で信頼性の高いソリューションです。本製品は現在、ヨーロッパでのみ販売されています。

サステナブルなBCPサクションカップシリーズを発売。箱のハンドリング向け_Piab
Piabは、包装およびイントラロジスティクス分野における段ボール箱の高速かつ信頼性の高い自動ハンドリングのために、長ストロークで安定性とサステナビリティに優れた新シリーズのサクションカップ「BCP40」を発売します。

Piab、大流量対応サクションカップ『BLFF』を発売
新製品「BLFF」は、従来は相反すると考えられていた「追従性」と「安定性」のトレードオフを打ち破る、大流量対応のサクションカップシリーズです。1つのプラットフォームで、要求の厳しい物流・包装の現場において、形状やサイズの異なるさまざまなワークに対応することができます。

piFLOWc21のご紹介 – コンパクトな316Lバキュームコンベア
OEM装置や、要件がそれほど厳しくないスペース制限のある生産ラインでの小規模バッチの粉末および顆粒移送に適した、超低全高のコンパクトなpiFLOW®c21真空コンベア。

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

ピアブ、粉末、粒体、小部品搬送用の新型真空エジェクターポンプ「piEVO」を発表
ピアブ、空気輸送コンベア用の新しい構成可能な真空エジェクターポンプ、piEVOを発表しました。迅速なレスポンス、信頼性の高い真空発生、容易なレトロフィット、そして低騒音で安定した搬送を実現します。

Piabは、独立型の省エネソリューションとして「piSAVE ESS」と「piSAVE ESL」を発売します
Piabは、省エネソリューションのラインナップを拡充し、「piSAVE ESS 独立型」と「piSAVE ESL 独立型」を発売します。これにより、piCLASSIC Neo プラットフォームで実証されている当社の省エネ機能を、柔軟に活用できる独立ユニットとして提供し、さまざまな用途・アプリケーションへ容易に組み込むことが可能になります。

Piab、piCOBOT® Electric for ABB GoFaを発表
ABB GoFa向けのpiCOBOT® Electricは、クリーンで高効率かつ柔軟な協働ロボットセルを実現する、プラグアンドプレイ型の電動真空グリッパーソリューションです。

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piabは、ほとんどの協働ロボットブランドに対応する、電動式真空グリッパー「piCOBOT® Electric(スタンダードI/O)」を発表しました。 圧縮空気を必要とせず、クリーンでエネルギー効率の高い自動化をシンプルに実現します。

Piab、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMART用クイックコネクトモジュールを発売
Piabは、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMARTの製品ポートフォリオを、新しいクイックコネクトモジュールによって拡充します。 このモジュールは、稼働時間を向上させるとともに、真空システムの設置および保守を、これまで以上に迅速かつ容易にすることを目的に開発されました。

オーラルポーチの生産体制をアップグレードする前に検討すべき6つの主要な要因
現在のオーラルポーチ生産ラインの隠れたコストは何でしょうか?これらの重要な質問は、長期的なROIを見据えた、タイミングの良いアップグレードの決定を下すのに役立ちます。

真空搬送でFiedler & Lundgren社のスヌース製造がより安全かつ効率的に
ダウンタイム、廃棄物、粉塵の削減。オペレーターにとってより安全な労働環境。真空輸送が、いかにしてマルメのFiedler & Lundgren社をBATグループ内でのロールモデルにしたかをご覧ください。

ピアブは、将来を見据えた真空搬送に注力するため、piFLOW®pの製品ラインアップを合理化します。
ピアブは、2026年2月にpiFLOW®p SMART(オートチューニングおよび搬送サイクル最適化)を段階的に廃止しますが、既存の設置については2035年までスペアパーツとサービスを確保します。

piFLOW®pおよびpiFLOW®t用フィルターモニタリング – コンフィグレーターに完全に統合されました
コンフィグレーターでpiFLOW®pおよびpiFLOW®tにスマートなフィルターモニタリングを追加し、稼働率の向上、エネルギー使用量の削減、フィルター関連の計画外停止の防止を実現しましょう。

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
新しい Kenos Cobot Medium(KCM)は、軽量ボディと最大30 kgの可搬重量を両立し、モジュラー式バルブオプションとPCOF互換性により、柔軟で高性能な協働ロボットハンドリングを実現します。

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
重量物のガラスや板金など、平坦なワークのハンドリングにおいて、明確なリフティング性能を発揮するよう設計された、シングルリップ構造のニトリルPVC製サクションカップシリーズです。