PiabのWebサイトがリニューアルします! PiabのWebサイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、PiabのWebサイトがリニューアルします。現在、新しいWebサイトのテスト版をご利用いただくことができます。新しいWebサイトを利用する!
電気制御ユニットは、Piabが開発したソフトウェアをベースにバキュームコンベアの機能を制御するユニットです。ユーザーフレンドリーなHMI(Human Machine Interface)を操作して、コンベアの様々な設定を行うことができます。この制御ユニットは、電気式空圧レギュレーター(Electro Pneumatic regulator :EP)を備えた(もしくは備えていない)バルブユニットと一緒に使用します。電気式空圧レギュレーターを備えたバルブユニットは、piFLOW®tコンベアとpiGENTLE™を利用して壊れやすい物を搬送する場合に使用されるものです。電気制御ユニットは、CEマーク取得済みです。