ニュース

ピアブの焼結フィルターのご紹介:バキュームコンベア濾過の新たなスタンダード
バキュームコンベア用のピアブのPFASフリー焼結フィルターは、食品、製薬、化学工場向けに、耐久性があり、衛生的で、洗浄が容易な濾過を、NFC対応のトレーサビリティとともに提供します。

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

ピアブグループの欧州サプライセンターがブッツバッハの近代的な施設に移転
現在の場所で13年を経て、ピアブグループの欧州サプライセンター (ESU) は、ドイツのブッツバッハにある真新しい最先端の施設に移転します。

Kenos® 真空グリッパー KVG150 E-シリーズのラインナップ強化
Kenos®は、信頼性の高いフォームタイプ「KVG150F」に加え、新たにカップタイプ「KVG150C」をラインナップに加え、KVG150 Eシリーズの拡充を発表します。これにより、より幅広い用途やニーズに対応できるようになります。

PFASフリーオペレーション:持続可能な食品製造の水準を引き上げる
ピアブはPFASフリーのフィルターを発売し、すべての製品についてPFASを調査することで、持続可能性、安全、および規制コンプライアンスへのコミットメントを強化しています。

DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上
Piabは、耐久性と汎用性を兼ね備えた、コンパクトでモジュール式の真空ポンプ DFE(デュアルファンクション エジェクター)を自信を持って発表いたします。

高度な食品安全のための青色検出可能シール
ピアブのpiFLOW®f用新しい青色検出可能シーリングは、見つけやすく磁気検出可能であるため、食品製造におけるコンタミ防止とコンプライアンスの簡素化に貢献し、食品安全を向上させます。

Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場
Piabからお知らせです。高評価を頂いているバッグオープニングカップに新しく18mmと42mmサイズが加わり、当カップの適用範囲が広がります…

PiabがpiCLASSIC™ Neoを発売
Piabはこのたび、幅広い業界のお客様にご使用いただいている真空ポンプ piCLASSIC™の最新モデルpiCLASSIC™ Neoを満を持して発表致します。piCLASSIC™ Neoは、現代産業の進化するニーズに応えるべく設計されています。高効率・高い適応性・持続可能性を兼ね備えることで、真空技術の新たなスタンダードとなる製品です。

Polyscope X に対応開始:URロボットとPiabソリューションの連携を強化
Polyscope Xの互換性により、Universal Robots (UR) の能力が大きく向上し、より効率的で柔軟な自動化ソリューションへのスムーズな移行が可能になります。

piCOBOT® ElectricがFANUC CRXとのシームレスな統合に対応
完全電動、スリムデザインのpiCOBOT® Electricは、空気チューブやケーブルを無くすことで、協働ロボットの新たな使用方法の可能性を生み出します。

piCOBOT®とpiCOBOT®LがABB GoFa向けのプラグ&プレイ構成に対応
完全にABB GoFaに対応したプラグインバージョンのpiCOBOT®とpiCOBOT®Lの提供を開始し、真のプラグ&プレイ機能性を実現できるようになりました。

成功に向けたカスタマイズ:新シリーズ KVG E のご紹介
新たに開発されたKVG Eシリーズは、Kenos®が多様な産業ニーズに応えるために最先端のソリューションを提供するという姿勢を体現しています。

Custom tool CPT now a configurable product
After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Solukon社、新型粉体回収ユニットにPiabのバキュームコンベアを採用(2)

piCOMPACT®23 SMARTがIO-LinkクラスBに対応
PiabはpiCOMPACT23 SMARTプログラムにIO-LinkクラスBオプションを追加しました。アクチュエーター電源とセンサー電源が分離されます。

Piabのナンバーワンアイテムピッカー MXシリーズに、25 mmサイズと新オプションが追加
Piabのナンバーワンアイテムピッカーの詳細:MXサクションカップは、袋物から箱物まで、多様なワークの表面に対して極めて高いグリップ力を発揮します。Eコマースに最適です。