ニュース

Piab、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMART用クイックコネクトモジュールを発売
Piabは、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMARTの製品ポートフォリオを、新しいクイックコネクトモジュールによって拡充します。 このモジュールは、稼働時間を向上させるとともに、真空システムの設置および保守を、これまで以上に迅速かつ容易にすることを目的に開発されました。

オーラルポーチの生産体制をアップグレードする前に検討すべき6つの主要な要因
現在のオーラルポーチ生産ラインの隠れたコストは何でしょうか?これらの重要な質問は、長期的なROIを見据えた、タイミングの良いアップグレードの決定を下すのに役立ちます。

真空搬送でFiedler & Lundgren社のスヌース製造がより安全かつ効率的に
ダウンタイム、廃棄物、粉塵の削減。オペレーターにとってより安全な労働環境。真空輸送が、いかにしてマルメのFiedler & Lundgren社をBATグループ内でのロールモデルにしたかをご覧ください。

ピアブは、将来を見据えた真空搬送に注力するため、piFLOW®pの製品ラインアップを合理化します。
ピアブは、2026年2月にpiFLOW®p SMART(オートチューニングおよび搬送サイクル最適化)を段階的に廃止しますが、既存の設置については2035年までスペアパーツとサービスを確保します。

piFLOW®pおよびpiFLOW®t用フィルターモニタリング – コンフィグレーターに完全に統合されました
コンフィグレーターでpiFLOW®pおよびpiFLOW®tにスマートなフィルターモニタリングを追加し、稼働率の向上、エネルギー使用量の削減、フィルター関連の計画外停止の防止を実現しましょう。

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
新しい Kenos Cobot Medium(KCM)は、軽量ボディと最大30 kgの可搬重量を両立し、モジュラー式バルブオプションとPCOF互換性により、柔軟で高性能な協働ロボットハンドリングを実現します。

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
重量物のガラスや板金など、平坦なワークのハンドリングにおいて、明確なリフティング性能を発揮するよう設計された、シングルリップ構造のニトリルPVC製サクションカップシリーズです。

オーラルポーチ生産におけるダウンタイム:5つの一般的な原因
お客様のオーラルポーチ生産におけるダウンタイムや停止の真の原因は何でしょうか?稼働時間と出力を知らぬ間に低下させている、5つの一般的なボトルネックをご紹介します。

次世代対応カバーが、ピアブの次世代ポンプに向けてお客様のpiFLOW®コンベアを準備します
piFLOW®p/t/fc 21および33用の新しいカバーは、コンベアを現在と同じように稼働させ続けながら、ピアブの次世代ポンプ、アップグレード、およびオプションへの対応準備を整えます。

ピアブの焼結フィルターのご紹介:バキュームコンベア濾過の新たなスタンダード
バキュームコンベア用のピアブのPFASフリー焼結フィルターは、食品、製薬、化学工場向けに、耐久性があり、衛生的で、洗浄が容易な濾過を、NFC対応のトレーサビリティとともに提供します。

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

オーラル・ニコチン・パウチ事業に適した生産体制の選択 - 拡張可能、モジュール式、そして安定
柔軟性、衛生面、洗浄効率、将来の成長のバランスを両立させた、拡張可能で安定したオーラル・ニコチン・パウチの生産体制を選択するためのガイド。

ピアブグループの欧州サプライセンターがブッツバッハの近代的な施設に移転
現在の場所で13年を経て、ピアブグループの欧州サプライセンター (ESU) は、ドイツのブッツバッハにある真新しい最先端の施設に移転します。

Kenos® 真空グリッパー KVG150 E-シリーズのラインナップ強化
Kenos®は、信頼性の高いフォームタイプ「KVG150F」に加え、新たにカップタイプ「KVG150C」をラインナップに加え、KVG150 Eシリーズの拡充を発表します。これにより、より幅広い用途やニーズに対応できるようになります。

PFASフリーオペレーション:持続可能な食品製造の水準を引き上げる
ピアブはPFASフリーのフィルターを発売し、すべての製品についてPFASを調査することで、持続可能性、安全、および規制コンプライアンスへのコミットメントを強化しています。

DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上
Piabは、耐久性と汎用性を兼ね備えた、コンパクトでモジュール式の真空ポンプ DFE(デュアルファンクション エジェクター)を自信を持って発表いたします。

高度な食品安全のための青色検出可能シール
ピアブのpiFLOW®f用新しい青色検出可能シーリングは、見つけやすく磁気検出可能であるため、食品製造におけるコンタミ防止とコンプライアンスの簡素化に貢献し、食品安全を向上させます。

Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場
Piabからお知らせです。高評価を頂いているバッグオープニングカップに新しく18mmと42mmサイズが加わり、当カップの適用範囲が広がります…