ニュース

136 記事
2026/10/13

Piab、電子式真空センサー・スイッチ「PSシリーズ」と「Piab Connect」アプリを発表

Piabは、真空オートメーション製品ポートフォリオを拡充するため、PSシリーズを発売いたします。PSシリーズは、最新かつ安全なNFCインターフェースを備えた、幅広い電子式真空センサーおよびスイッチの新しいラインアップです。本シリーズは、産業分野での各種用途において、真空オートメーションをより安定的かつ効率的で、予測可能なものにすることを目的として設計されています。

EU廃水指令2024/3019:第4の処理工程
2026/09/15

EU廃水指令2024/3019:第4の処理工程

EU指令2024/3019が廃水処理プラントにもたらす意味(第4の処理工程、微量汚染物質の除去、期限、計画の優先事項)について学びます。

第4工程アップグレードのビジネスケース構築:20ヶ月の意思決定における20年を見据えた考え方
2026/09/15

第4工程アップグレードのビジネスケース構築:20ヶ月の意思決定における20年を見据えた考え方

20年のライフサイクルコスト、コンプライアンス、労働力の基準を用いて、第4工程廃水処理アップグレードのための正当化可能なビジネスケースを構築する。

なぜ粉末活性炭はハンドルし、信頼性を持って投入するのが難しいのか
2026/09/15

なぜ粉末活性炭はハンドルし、信頼性を持って投入するのが難しいのか

なぜ粉末活性炭のハンドルと信頼性のある投入が難しいのか、ブリッジ性の高い現象、粉塵、固まり、不安定な流量、PAC投入精度を含めて学びましょう。

活性炭かオゾン処理か?第4次工程の技術を選択するためのフレームワーク
2026/09/15

活性炭かオゾン処理か?第4次工程の技術を選択するためのフレームワーク

第4次排水処理工程における活性炭とオゾン処理の比較。微量汚染物質の除去、PAC投入の信頼性、長期的な運用コストを含む。

廃水処理施設における「PE」とはどういう意味ですか?
2026/09/15

廃水処理施設における「PE」とはどういう意味ですか?

廃水処理におけるPopulation Equivalent(人口当量)、つまりPEの意味と、EU指令2024/3019の下で150,000 PEという閾値がなぜ重要なのかを学びましょう。

活性炭対オゾン処理 – 第4工程計画のためのクイック比較
2026/09/15

活性炭対オゾン処理 – 第4工程計画のためのクイック比較

第4工程の廃水計画に向けて、PAC投入、エネルギー使用、副生成物、ハイブリッド処理オプションを含め、活性炭とオゾン処理を比較します。

2026/08/24

piCOBOT® L High Payloadは、可搬重量を35 kgまで向上させます

piCOBOT® L の新モデル「High Payload」が登場します。piCOBOT® Large シリーズの中で、さらなる性能を実現した最新モデルです。高い信頼性でご好評いただいている現行 piCOBOT® L をベースに、可搬重量を 16 kg から 35 kg へと劇的にアップグレードしました。これにより、ロボットの設置面積や動作は変えることなく、より重く大きなワークを安心してハンドリングいただけます。

ポンプの性能とシステムの性能:実際にあなたを減速させているものは何か
2026/07/10

ポンプの性能とシステム性能:実際に何が生産を遅らせているのか

あなたの真空ポンプは、密かに生産を制限していませんか?時代遅れであることの重要な兆候、それが稼働時間、エネルギー、スケーリングに与える影響、そして真空設定を見直すべきタイミングについて学びましょう。

3年後に再設計する必要のない粉体搬送の選び方
2026/06/30

3年後に再設計する必要のない粉体搬送の選び方

評価からコミットメントへ:意思決定レベルの基準を設定し、粉体混合物全体にわたる証明を要求し、エンジニアリング、QA、EHS、および経営陣が承認できるビジネスケースを構築してください。

粉体搬送における「隠れた工場」への支払いをやめましょう
2026/06/30

粉体搬送における「隠れた工場」への支払いをやめましょう

規制環境における粉体搬送ソリューションを比較するための実践的な評価フレームワーク。封じ込め、搬送の安定性、洗浄への確信に焦点を当てています。

クラス最高の工場がどのように粉体搬送を標準化しているか、そしてなぜそれが効果的なのか
2026/06/30

クラス最高の工場がどのように粉体搬送を標準化しているか、そしてなぜそれが効果的なのか

一流の工場が、コンテインメント、流量経路、検証、洗浄を標準化することで、粉体搬送における「隠れた工場」を削減し、より安全で予測可能な生産を実現している方法をご覧ください。

Piabバルクバッグアンローダー
2026/06/30

Piabバルクバッグアンローダーのご紹介:日常の産業ニーズに応える信頼性

Piabのバルクバッグアンローダーは、要求の厳しい産業環境において、ビッグバッグを安全かつ効率的に空にするための堅牢で信頼性の高いソリューションです。本製品は現在、ヨーロッパでのみ販売されています。

2026/06/22

サステナブルなBCPサクションカップシリーズを発売。箱のハンドリング向け_Piab

Piabは、包装およびイントラロジスティクス分野における段ボール箱の高速かつ信頼性の高い自動ハンドリングのために、長ストロークで安定性とサステナビリティに優れた新シリーズのサクションカップ「BCP40」を発売します。

2026/06/15

Piab、大流量対応サクションカップ『BLFF』を発売

新製品「BLFF」は、従来は相反すると考えられていた「追従性」と「安定性」のトレードオフを打ち破る、大流量対応のサクションカップシリーズです。1つのプラットフォームで、要求の厳しい物流・包装の現場において、形状やサイズの異なるさまざまなワークに対応することができます。

piFLOWc21 – コンパクトな316L真空コンベア
2026/05/26

piFLOWc21のご紹介 – コンパクトな316Lバキュームコンベア

OEM装置や、要件がそれほど厳しくないスペース制限のある生産ラインでの小規模バッチの粉末および顆粒移送に適した、超低全高のコンパクトなpiFLOW®c21真空コンベア。

2026/05/26

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

ピアブ、粉末、粒体、小部品搬送用の新型真空エジェクターポンプ「piEVO」を発表
2026/05/26

ピアブ、粉末、粒体、小部品搬送用の新型真空エジェクターポンプ「piEVO」を発表

ピアブ、空気輸送コンベア用の新しい構成可能な真空エジェクターポンプ、piEVOを発表しました。迅速なレスポンス、信頼性の高い真空発生、容易なレトロフィット、そして低騒音で安定した搬送を実現します。

2026/05/05

PXサクションカップシリーズが、難条件な表面のハンドリング向けに登場

産業環境での優れたシール性能、空気消費量の削減、安定したグリップを実現します。

2026/04/27

Piabは、独立型の省エネソリューションとして「piSAVE ESS」と「piSAVE ESL」を発売します

Piabは、省エネソリューションのラインナップを拡充し、「piSAVE ESS 独立型」と「piSAVE ESL 独立型」を発売します。これにより、piCLASSIC Neo プラットフォームで実証されている当社の省エネ機能を、柔軟に活用できる独立ユニットとして提供し、さまざまな用途・アプリケーションへ容易に組み込むことが可能になります。

2026/04/14

Piab、piCOBOT® Electric for ABB GoFaを発表

ABB GoFa向けのpiCOBOT® Electricは、クリーンで高効率かつ柔軟な協働ロボットセルを実現する、プラグアンドプレイ型の電動真空グリッパーソリューションです。