Generale
Applicazione
DrySheetMetal, OilySheetMetal
Characteristics
OilySheetMetal, DrySheetMetal
Materiale
Poliuretano (PU)
Suction cup model
BFFT60P-2 Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
Movement, vertical max.
13 mm
Raggio min. curvatura
30 mm
Suction cup model
BFFT60P-2 Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Opzioni attacco
Filtro a rete
Dimensioni di attacco
3/8"
Tipo di attacco
Filettatura NPT
Altezza 2 (Actuated)
29,3 mm
Diametro esterno, posizione contratta
65 mm
Prestazioni - forze di sollevamento
BFFT60P-2 Dry metal sheet
20 -kPa
60 -kPa
90 -kPa
BFFT60P-2 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Materiale
Temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Durezza
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Resistenza all’usura
+++
+++
+++
Agenti atmosferici e ozone
+++
+++
+++
Disegni dimensionali
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
I valori specificati nella scheda tecnica sono testati a: 54/5000 I valori specificati nella scheda tecnica sono testati a:
- Temperatura ambiente: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosfera standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Umidità relativa: 0-100%
- Qualità dell'aria compressa: DIN ISO 8573-1 class 4