Generale
Applicazione
Foglio lamiera oleata
Characteristics
Foglio lamiera oleata
Materiale
Poliuretano (PU)
Suction cup model
BFFT70P Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Movement, vertical max.
14 mm
Raggio min. curvatura
95 mm
Suction cup model
BFFT70P Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
Opzioni attacco
Filtro a rete
Dimensioni di attacco
3/8"
Tipo di attacco
Filettatura NPT
Diametro esterno, posizione contratta
75 mm
Prestazioni - forze di sollevamento
BFFT70P Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT70P Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Materiale
Temperatura
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Durezza
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Resistenza all’usura
+++
+++
+++
Agenti atmosferici e ozone
+++
+++
+++
Disegni dimensionali
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
I valori specificati nella scheda tecnica sono testati a: 54/5000 I valori specificati nella scheda tecnica sono testati a:
- Temperatura ambiente: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosfera standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Umidità relativa: 0-100%
- Qualità dell'aria compressa: DIN ISO 8573-1 class 4