Generale
Applicazione
Foglio lamiera oleata
Characteristics
Foglio lamiera oleata
Materiale
Poliuretano (PU)
Suction cup model
OBF15x65P Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Movement, vertical max.
2,9 mm
Raggio min. curvatura
20 mm
Suction cup model
OBF15x65P Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
Dimensioni di attacco
1/4"
Tipo di attacco
Filettatura Gas
Lunghezza, posizione contratta
66,5 mm
Larghezza, posizione contratta
15 mm
Prestazioni - forze di sollevamento
OBF15x65P Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
OBF15x65P Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Agenti atmosferici e ozone
+++
Disegni dimensionali
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
I valori specificati nella scheda tecnica sono testati a: 54/5000 I valori specificati nella scheda tecnica sono testati a:
- Temperatura ambiente: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosfera standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Umidità relativa: 0-100%
- Qualità dell'aria compressa: DIN ISO 8573-1 class 4