Generale
Applicazione
Foglio lamiera oleata
Design della ventosa
Oval
Caratteristiche
Foglio lamiera oleata
Materiale
Poliuretano (PU)
Modello ventosa
OBF15x35P H Oily metal sheet
Specifica
Oily metal sheet
Movimento, verticale max.
2,9 mm
Raggio min. curvatura
20 mm
Modello ventosa
OBF15x35P H Dry metal sheet
Specifica
Dry metal sheet
Dimensioni di attacco
1/4"
Tipo di attacco
Filettatura Gas
Lunghezza, posizione contratta
36,5 mm
Larghezza, posizione contratta
15 mm
Prestazioni - forze di sollevamento
OBF15x35P H Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
OBF15x35P H Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Agenti atmosferici e ozone
+++
Disegni dimensionali
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
I valori specificati nella scheda tecnica sono testati a: 54/5000 I valori specificati nella scheda tecnica sono testati a:
- Temperatura ambiente: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Atmosfera standard: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Umidità relativa: 0-100%
- Qualità dell'aria compressa: DIN ISO 8573-1 class 4