Vai al contenuto

Aiutami a scegliere
Numero item: 0241474 4 Varianti

Trasportatore in depressione piFLOW®am 100-SX-PNEU-0,5L Ø23 BF SS

I trasportatori Piab sono stati sviluppati e progettati specificamente per applicazioni di additive manufacturing con un corpo in acciaio inossidabile (ASTM 316L) e una valvola a farfalla. Questi trasportatori hanno un raccordo TC standard per una facile integrazione e sono stati progettati per occupare poco spazio. Le applicazioni tipiche sono il trasferimento di polvere di metallo da o verso una tramoggia o un vibrovaglio, l'alimentazione di una stampante 3D o il ricircolo di materiale dal contenitore di troppopieno.

Maggiori informazioni

Varianti

Show all (4)

Caratteristiche

Show all (11)