Il CPT è una soluzione compatta per la pallettizzazione di prodotti in scatola utilizzando cobot. La sua superficie di presa multizona consente prelievi irregolari e multipli con un unico movimento. In combinazione con la sua leggerezza, l’usura del robot è ridotta, e questo ne aumenta la durata. Unendo le capacità di molti EOAT in un unico prodotto, il CPT è in grado di ridurre i costi degli utensili fino all’80%, consentendo al contempo di risparmiare tempo prezioso di progettazione per altri progetti importanti.
Maggiori informazioni Richiedi offertaIl CPT è una soluzione compatta per la pallettizzazione di prodotti in scatola utilizzando cobot. La sua superficie di presa multizona consente prelievi irregolari e multipli con un unico movimento. In combinazione con la sua leggerezza, l’usura del robot è ridotta, e questo ne aumenta la durata. Unendo le capacità di molti EOAT in un unico prodotto, il CPT è in grado di ridurre i costi degli utensili fino all’80%, consentendo al contempo di risparmiare tempo prezioso di progettazione per altri progetti importanti.
0
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?