The Vacuplus ejectors are highly efficient, light weight, robust and easy to use. The portfolio consists of products targeted to customer that need a great and simple vacuum ejector for low to mid-range applications. The products in our Vacuplus portfolio complement our existing ejectors by offer a straightforward assortment that is developed with the learnings of over 70 years of experience in vacuum automation.
Maggiori informazioniPressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,314 | 0,44 | 0,68 | 0,6 | 0,44 | 0,27 | 0,19 | 0,14 | 0,1 | 0,06 | 0,03 | 0 | 90 |
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,314 | 0,44 | 0,17 | 0,32 | 0,58 | 1,1 | 1,8 | 2,7 | 4 | 6,4 | 0 | 90 |
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?