Vai al contenuto

Aiutami a scegliere
Numero item: 0121060 24 Varianti

Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H con compensatore di livello, filettature NPT, giunto sferico, versione sinistra

Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.

Maggiori informazioni

Varianti

Show all (24)

Caratteristiche

Show all (8)