12 N
25 N
30 N
The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
Maggiori informazioni
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Usa la nostra guida per ottenere dei consigli o lasciaci i tuoi dati e ti contatteremo!
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?