4,5 N
12 N
16 N
DURAFLEX® suction cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a press tool. The slightly curved shape and internal cleats provide a good grip and the strengthened lip extends the life of the cup considerably. Also available in oval shape for oblong objects.
Maggiori informazioni
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?