One-touch male fitting Accepts nylon and polyurethane tubes<br> Stud allows rotation of the body for ease of installation in confined spaces Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure<br>of 1.0MPa This product is not intended for use in potable water systems * Sold in Packs of 10
Maggiori informazioni
Questa attività richiede il login
Accedi o Registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com
Non è possibile confrontare diversi tipi di prodotto. Vuoi rimuovere i prodotti esistenti?