piCOBOT®, l’end-of-arm tool (EOAT) intelligente di Piab, è ora disponibile con una nuova interfaccia elettrica generica e con piastre meccaniche di montaggio di diverse dimensioni in conformità alla norma ISO 9409-1, consentendone la configurazione per qualsiasi tipo di robot collaborativo e con i robot industriali di piccole dimensioni. Con la compatibilità universale di piCOBOT®, Piab risponde alle esigenze di diversi produttori che intendono sfruttare l’EOAT esclusivo basato sul vuoto in collaborazione con i propri cobot. Originariamente certificato per il funzionamento con i cobot di Universal Robots, ora piCOBOT® amplia la propria portata all’intero segmento di mercato dei cobot con un livello elevato di configurabilità.
Per saperne di piùInsieme alla valvola di rilevamento degli oggetti piSAVE® sense, il gripper regolabile aumenta considerevolmente la versatilità del processo di realizzazione dei kit. Infatti, piCOBOT® è in grado di prelevare uno o due oggetti simultaneamente, anche con forme e strutture diff erenti.
Grazie alle cartucce COAX® multistadio, piCOBOT® offre una portata aspirata straordinaria. Infatti, è grado di manipolare qualsiasi cosa, dai materiali estremamente porosi a quelli a tenuta, con peso fi no a 7 kg [15.5 lbs]. Un impianto di vuoto basato sulla tecnologia COAX® è in grado di assicurare una portata aspirata superiore di tre volte rispetto ai sistemi convenzionali, consentendovi di aumentare la velocità a parità di aff idabilità nonché di ridurre il consumo energetico.
Le interfacce tecniche ed elettriche sono state adattate specifi catamente per i robot UR, per facilitare al massimo il collegamento da parte del cliente. Il soft ware UR Cap facilita l’installazione, la confi gurazione e la programmazione. Inoltre, grazie all’intelligenza integrata, piCOBOT® è in grado di adattarsi automaticamente ad ogni applicazione.
piCOBOT® è un'unità di generazione del vuoto con controlli integrati, grandi indicatori di stato visivi e un display intuitivo. Disponibile con un'interfaccia elettrica generica e diverse opzioni per le dimensioni della piastra di montaggio meccanica in conformità con lo standard ISO 9409-1, che consente di configurarlo per funzionare con qualsiasi robot collaborativo e robot industriali più piccoli. Certificato da Universal Robots, si monta direttamente sul braccio del robot UR (ISO-9409-1-50-M6).
Progettato per essere montato all’estremità di qualsiasi tipo di braccio cobot, piCOBOT® è abbinato a gripper regolabili e versatili sui quali può essere montata una varietà di ventose diff erenti. I bracci del gripper sono larghi 97-142 mm [3.81-5.71”] e orientabili di ± 15°, off rendo uno spazio eccellente per il posizionamento delle ventose. Sui gripper sono montate le nostre ventose, che rappresentano le “mani” del cobot.
Per saperne di più
I cobots plug-and-play offrono una transizione perfetta dalla movimentazione manuale o assemblaggio a operazioni più automatizzate. Ma è importante sceglierne uno con una presa potente e sicura.
Richedi Il Libro Bianco