Les convoyeurs à vide Piab sont la solution idéale pour le transport de solides en vrac. Ils créent un environnement de travail sûr, hygiénique et ergonomique, garantissent une qualité de produit élevée et évitent les pertes de produits dues aux déversements ou aux dommages. Ils le font dans un système de manutention de matériaux confiné qui remplace facilement la manutention manuelle ou le transport mécanique. Les transporteurs à vis, les élévateurs à godets, les transporteurs à courroie, les palans à poteau, les élévateurs à tablette ou autres systèmes d’alimentation en vrac ne peuvent pas rivaliser avec la polyvalence et l’encombrement réduit des transporteurs pneumatiques Piab. Même les comprimés enrobés sensibles sont protégés de l’effritement pendant le processus de transport. Même les comprimés enrobés sensibles sont protégés de l’effritement pendant le processus de transport. Les transporteurs piFLOW® peuvent être intégrés dans un système existant ou être conçus pour une ligne entièrement nouvelle. Il est également facile de modifier une disposition existante. Pour plus de flexibilité dans l’usine, ils peuvent être montés sur un châssis mobile et utilisés à plusieurs postes sur la ligne de production. Les systèmes de transport Piab facilitent la manutention en vrac grâce à une conception compacte et modulaire, qui offre la plus grande flexibilité pour diverses applications. Utilisez-les comme déchargeurs de sacs en vrac ou système d’alimentation de presse à comprimés ; chargez les mixeurs, les mélangeurs, les machines d’emballage, les tamiseurs, etc. Quelle que soit l’ampleur du travail, l’équipement de transport Piab peut manipuler la poudre, les granulés ou les particules, en transportant jusqu’à 15 tonnes/heure. La maintenance préventive et le nettoyage n’ont jamais été aussi rapides, et comme les transporteurs pneumatiques n’ont pas de pièces mobiles, de points de pincement ou de points de contact, la maintenance non planifiée se réduit au minimum. Les transporteurs pneumatiques contribuent à augmenter la productivité et à réduire les coûts en automatisant certaines parties des processus de production dans les secteurs de l’alimentation, des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et de la fabrication additive. Les transporteurs Piab ont été développés pour répondre aux exigences strictes de ces industries et disposent des certifications FDA, CE n° 1935/2004, CE n° 10/2011, ATEX Poussière et ATEX Gaz. Veuillez consulter les gammes de produits piFLOW® spécifiques pour connaître la disponibilité exacte des certificats de chaque produit ou configuration de produit. Les filtres intégrés empêchent les particules de poussière de pénétrer dans l’environnement de fabrication, éliminant ainsi la possibilité d’explosions de poussière et de maladies respiratoires chez les opérateurs. Les systèmes de transport pneumatique sont faciles à installer et à entretenir, ce qui réduit le temps d’intégration des opérateurs. Le passage d’un type de matériau transporté à un autre est rapide et facile. Tous les systèmes de transport de poudre Piab sont disponibles avec une pompe à vide entraînée par éjecteur ou une pompe mécanique. La pompe consomme uniquement de l’énergie pendant son utilisation, ce qui permet d’économiser de l’énergie lors de son fonctionnement à un faible niveau sonore. Les pompes Piab utilisent la technologie COAX® qui fournit la manière la plus écoénergétique de produire du vide. Chaque transporteur pneumatique Piab est conçu pour durer grâce à des matériaux durables. Ils sont couverts par une garantie de 5 ans.
Lire plusDifférents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?