Feedback

Choose your language

Close

Unità per avviamento stella-triangolo 600/800 EU/KR/BR, 0205877

motor_starter

Articolo nr. 0205877

  • Motor soft starter is included
  • Motor protective switch is included
  • Remote start/stop is included
Metrico   Imperiale
General
Materiale ASTM 316L
Temperature 0 – 50 °C
Weight 8,8 kg
Performance
Potenza Nominale 6,6 kW
Electrical data
Corrente massima 14,8 mA
Classe di protezione IP66
Tensione di alimentazione 3AC 380-400V VDC

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Supporto
Training (1)
Video su Youtube (2)
    • Trasportatori in depressione

      • Come risolvo eventuali problemi?
        • Nel manuale dei conveyors c'è una sezione dedicata alla risoluzione dei problemi. Potete anche contattare l'azienda Piab più vicina a voi.

      • Come si evita la demiscelazione del materiale?
        •  

          Con il giusto mix di aria e prodotto trasportato. Questo è ottenuto effettuando la regolazione sul punto di aspirazione. E' possibile consultare anche il nostro Libro bianco  sulla demiscelazione e contattare qualsiasi filiale Piab per ulteriori informazioni.

      • Come si smonta un conveyor?
        • L'utensile non ha realmente bisogno di essere montato o smontato. Per maggiori informazioni, cortesemente consultate il manuale oppure il  nostro canale YouTube

      • Cosa è incluso nella consegna del conveyor?
        • Conveyor, filtro regolatore (connessione 1 ") 

          Manuale 

          Guida alla risoluzione dei problemi 

          Disegni

      • Di quali fonti di alimentazione ho bisogno?
        • Aria compressa con normale pressione industriale di  0.4-0.6 MPa.

      • E' possibile effettuare il trasporto di materiale in verticale?
        • Si, fino a 8-10 metri senza l'uso di accessori per lo svuotamento della tubazione. Con lo svuotamento tubazione è possibile arrivare fino a 25 metri.

      • E' possibile trasportare liquidi?
        • No, non possiamo. E' estremamente difficile controllare la quantità di liquido in arrivo nel conveyor.

      • E' possibile trasportare prodotti alimentari e farmaceutici tramite i conveyors?
      • Esiste il rischio di esplosione delle polveri trasportate?
        • Non se vengono seguite le istruzioni riportate nel manuale. Tutti i conveyor Piab hanno una connessione di messa a terra e sono dotati di certificazione ATEX.

      • I conveyor Piab possono trasportare compresse, capsule, ecc.?
        • Si possiamo. Piab ha l'esperienza nel trasporto di grandi varietà di compresse e capsule senza danneggiarle. Contattateci per maggiori informazioni.

      • I granuli si possono rompere o danneggiare durante il trasporto?
        • Dipende dalle proprietà fisiche dei granuli. Piab ha esperienza nel trasporto di grandi varietà di granuli, compresse e capsule senza danneggiarle. Contattateci per informazioni dettagliate.

      • Ci sono delle garanzie sui prodotti Piab?
        • Piab offre la garanzia ai distributori ed ai loro clienti su tutto il territorio mondiale, secondo le seguenti condizioni:

          • Cinque anni di garanzia per i conveyor ad eccezione delle pompe elettromeccaniche e delle unità di controllo.
          • Cinque anni di garanzia per le pompe pneumatiche eccetto le pompe elettromeccaniche, gli accessori ed i controlli.
          • Due anni di garanzia per le pompe elettromeccaniche.
          • Un anno di garanzia sugli altri prodotti.

          Clausole inerenti la garanzia:

          • Piab garantisce per i difetti di costruzione o dei materiali degli articoli usati correttamente come da istruzioni, con manutenzione e controlli effettuati con regolartità come riportato sui manuali Piab.
          • Piab sostiuisce o ripara senza addebito i prodotti che vengono resi alla Piab e che vengono riconosciuti difettosi.
          • E' a discrezione della Piab, decidere se un prodotto difettoso deve essere reso per una sua sostituzione o può essere riparato localmente a spese Piab.
          • La garanzia Piab non include parti soggette ad usura come elementi filtranti, guarnizioni, tubi, giunzioni, curve, valvole a membrana (in linea con la tubazione di trasporto), riduzioni, ecc.
          • La garanzia Piab non risponde per danni causati da prodotti difettosi.
      • Il conveyor Piab può essere pressurizzato?
        • No, possono essere messi solo sotto pressione.

      • Il conveyor può essere utilizzato per dosare materiale?
        • No, non è possibile. La normale procedura prevede di dosare prima o dopo il trasporto.

      • In quale materiale è costruito il corpo del conveyor?
        • piFLOW®p è costruito in acciaio inox 316L

          piFLOW® i e f sono costruiti in acciaio inox 304

      • Potete fornire la documentazione IQ/OQ con l'acquisto di un conveyor?
        • E' possibile fornirla per il piFLOW®p. Si tratta di un modello che deve essere compilato durante l'installazione con l'aiuto del manuale.

      • Qual'è il metodo migliore per scegliere il conveyor giusto?
      • Qual'è la distanza massima a cui è possibile trasportare le polveri?
        • Da 0 a 50 metri se la tubazione non include un tratto verticale di più di 5 metri e la densità del prodotto è compresa tra 0.5-1.0 kg.

      • Qual'è la quantità approssimativa di polvere trasportata?
        • Da circa  0.1ton/h a circa 15ton/h.

      • Quale tipo di certificazione potete fornire con i conveyor?
        • Per la maggior parte dei conveyors Piab possiamo fornire la certificazione FDA, ATEX Polvere e Gas, 2.2. 

      • Quale tipo di filtro è disponibile per questo dispositivo?
        • Ci sono tre differenti opzioni, filtro tessile, filtro plisettato fine e filtro plissettato largo.

          Plissettato largo, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in PE e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Disponibile in versione bianco o nero. 

          Plissettato fine, grado di filtrazione 0,5 micron. Corpo in poliestere e PUR con una superficie filtrante in PTFE. Colore grigio.

          Tessile, grado di filtrazione 5,0 micron. Manica tessile in poliestere con superficie filtrante in ePTFE. Colore grigio chiaro.

      • Quali problemi si possono incontrare con i prodotti Piab?
        • Con una regolare manutenzione l'unità lavorerà per gli anni a venire senza problemi.

          Se l'aria compressa è sporca/ha fluido all'interno il filtro, gli eiettori e i temporizzatori si possono intasare. La presenza di acqua nella linea dell'aria non è ottimale.

          Consultate il manuale per la risoluzione dei problemi.

      • Quali tipi di accessori può fornire la Piab?
        • Lance di aspirazione fluidificate e non

          Adattatore di alimentazione con o senza flangia di connessione

          Stazione di alimentazione / tramoggia 

          Tubo flessibile 

          Valvola start/stop remotata

          Sensore di livello 

          Moduli contenitori

          Elementi di connessione con unità adiacenti

      • Si usa elettricità sui conveyor?
        • No, i conveyors usano solo aria compressa. Anche i nostri sistemi di controllo sono pneumatici.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci