If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choose your language

Close

Trasportatori in depressione

Il vuoto viene utilizzato con grande vantaggio nel trasporto di prodotti in polvere secca attraverso sistemi di tubi dedicati. I sistemi di trasporto Piab sono costruiti in materiale di alta qualità. La produzione di alimenti, prodotti farmaceutici e prodotti chimici richiede elevati livelli di sicurezza e di igiene. I trasportatori Piab piFLOW® sono stati sviluppati in risposta alle severe esigenze di sicurezza operativa e di igiene nel settore alimentare, farmaceutico e chimico. I conveyor Piab sono certificati ATEX Polvere. piFLOW®p e piFLOW®t sono certificati ATEX Gas. Tutti i trasportatori sono disponibili con una pompa pneumatica ad eiettore o con una pompa meccanica.


teaser_piFLOW®pSMART
Premium – piFLOW®p SMART
piFLOW®p SMART è un trasportatore in depressione auto-ottimizzante rivolto principalmente alle industrie che trasportano numerosi materiali differenti e/o con cambi di materiale piuttosto frequenti. Di conseguenza, è ideale per i settori alimentare e farmaceutico, dove è veramente in grado di fare la differenza sia in termini di prestazioni che di risparmio di tempo e denaro.
teaser_piFLOW®t
Compresse - piFLOW®t
Il piFLOW®t è un conveyor adatto quando è richiesta una tecnologia premium in particolare per il trasporto di compresse o prodotti fragili in industria alimentare, nutraceutica e farmaceutica. Trova applicazione anche quando vengono richieste elevate prestazioni ma con minimi ingombri. La capacità del trasportatore piFLOW®t è davvero elevata – idoneo al trasporto fino a quattro milioni di compresse per ora.
teaser_piFLOW®p
Premium – piFLOW®p
Questo è un conveyor dove una tecnologia premium è necessaria, come ad esempio nell'industria alimentare e farmaceutica. Tutti i conveyor sono disponibili con una pompa pneumatica o con una pompa elettromeccanica .
teaser_piFLOW®fc
Alimentare – piFLOW®fc
Stesso design robusto dei trasportatori serie P e T, per industria alimentare e altri settori che non necessitano di trasportatori resistenti agli acidi.
teaser_piFLOW®f
Alimentare – piFLOW®f
Questo è un convogliatore ampiamente utilizzato nel settore dove qualità alimentare è una richiesta. E' usato spesso come alternativa a trasportatori meccanici per risolvere i problemi legati alla polverosità e alla manutenzione. Portate fino a 4 ton/h. Tutti i conveyor sono disponibili con una pompa pneumatica o con una pompa elettromeccanica.
teaser_piFLOW®i
Industria generale – piFLOW®i
Questo è un conveyor base, ampiamente utilizzato nell’industria generale e talvolta anche nell’industria chimica. Dispone di un’elevata portata pur avendo dimensioni ridotte. Capacità di trasporto fino a 4 ton/h. Tutti i conveyor sono disponibili con una pompa pneumatica o con una pompa elettromeccanica.
teaser_Filters_p
Parti di ricambio
Il trasportatore in depressione è affidabile e richiede una manutenzione minima. Per mantenere la massima produttività è, tuttavia, necessario cambiare periodicamente alcune delle sue parti.
piflow_p_pumps
Accessori
Diversi accessori per potenziare il vostro trasportatore in depressione.
teaser_Upgrade_kit_C21
Kit di aggiornamento per conveyor C
Il kit di aggiornamento consente di aggiornare la vecchia serie C conveyor alla piattaforma p piFLOW ®.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci