180 N
450 N
660 N
Les ventouses P100 avec raccord femelle G1/2" sont particulièrement adaptées à la manutention de surfaces plates, fortement structurées et irrégulières, telles que les dalles de pierre, le bois ou les tôles. Fabriquées en aluminium, avec un joint profilé en caoutchouc EPDM qui peut être facilement remplacé lorsqu’il est usé, elles permettent l’utilisation de la technologie du vide sur des surfaces pour lesquelles elle n’avait pas encore été envisagée.
Lire plusDifférents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?