Le dispositif de prise d’objet n°1. Excellent pour prélever différents objets – Principalement pour les applications de logistique, d’entreposage, d’e-commerce et de recyclage. Une ventouse multifonction avec des capacités de préhension extrêmes sur toutes les surfaces. Disponible dans les tailles de 35 à 65 mm de diamètre. Excellente pour manipuler les sacs, les pochettes, les boîtes en carton, les objets recyclés difficiles et bien plus encore. Une conception de ventouse à triple dureté : -Lèvre fine et souple offrant des capacités exceptionnelles en matière d’étanchéisation sous vide. -Soufflets à la fois robustes et capables de se replier facilement permettent de bénéficier d’une importante force de préhension au niveau des prises dynamiques. -Goulot solide pour une interface sécurisée et résistante adaptée à plusieurs options de fixation, y compris les fixations avec des pinces en aluminium. La ventouse est fabriquée en Duraflex®, un matériau ayant l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Ce matériau a une incroyable mémoire élastique et une capacité à ne pas laisser de trace. Cela permet aux ventouses de durer longtemps, même lorsque leur lèvre est fine. Cette nouvelle gamme de ventouses est compatible avec toutes les raccords piGRIP® et leurs caractéristiques. Faible débit d’air aspiré - Capacités exceptionnelles d’étanchéisation à de faibles niveaux d’aspiration. Tolérance pour la manipulation de différents types d’objets, avec un faible taux d’air aspiré, y compris pour les objets les plus difficiles. Économies d’énergie - Les performances exceptionnelles en matière d’étanchéisation sous vide ne requièrent pas un grand débit d’air aspiré, ce qui se traduit par une baisse significative de l’utilisation d’air comprimé.
Lire plusThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Utilisez notre guide pour obtenir des recommandations ou laisser vos coordonnées et nous vous contacterons!
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?