Les transporteurs premium sont conçus avec un corps en acier inoxydable (ASTM 316L) et répondent aux exigences d'hygiène très strictes de la FDA. Les transporteurs pneumatiques Piab sont certifiés ATEX Poussières. piFLOW®p et piFLOW®t sont certifiés ATEX Gaz. Les applications les plus courantes concernent le transfert de poudres et de granulés, les ensacheuses FFS, le chargement et le déchargement de big-bags, le remplissage et la vidange de fûts ou de sacs, l'alimentation de cuves, de mixeurs, de mélangeurs, le transfert de comprimés ou de produits fragiles, les applications en atmosphères explosibles, ou les applications hygièniques. Tous les transporteurs sont disponibles avec, soit une pompe éjecteur à vide à air comprimé, soit une pompe à vide électromécanique.
Lire plus0
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?