L'unité de commande électrique pilote les fonctions du transporteur à partir d’un logiciel développé par Piab, et permet de mieux visualiser les différents paramètres sur une IHM (interface homme-machine) conviviale. L'unité de commande doit être utilisée avec une unité vanne, équipée ou non d'un régulateur électropneumatique (EP). L'unité vanne avec EP intégré est utilisée sur le piFLOW®t avec piGENTLE ™ pour le transport de produits fragiles. L'unité de commande électrique a le Marquage CE.
Lire plus0
Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?