Aller au contenu

Aidez-moi à choisir
Numéro de l'article: 0243813 3 VARIANTES

Filtre d’entrée d’air standard 3/4" en acier au carbone

Les filtres d'entrée d'air empêchent la poussière et les particules atmosphériques et transportées par l'air d'entrer dans le système de transport à travers les entrées d'air réglables des adaptateurs d'alimentation, ce qui permet un transport de matériau contenu à travers le système. Il empêche en même temps le matériau transporté de s’échapper des entrées d’air réglables des adaptateurs d’alimentation, par exemple lorsque la fluidisation est utilisée. Lorsqu'un filtre d'entrée d'air est ajouté à l'adaptateur d'alimentation de Piab, il prévient la contamination croisée. Il est compatible avec tous les types d’adaptateurs d’alimentation Piab, l’unité de vidange de canalisation, l’unité de transport d’air, et il peut être monté sur d’autres entrées d’air.

Lire plus

VARIANTES

Caractéristiques

Show all (7)