Aller au contenu

Aidez-moi à choisir
Numéro de l'article: 0202360 4 VARIANTES

Générateur de vide Value Line® en ligne 6mm

Ejecteurs à vide légers et de petites tailles, à raccords instantanés intégrés. L'un d'eux a une forme en T pour permettre de canaliser l'échappement vers l'extérieur. L'autre est d'une conception typique en ligne. La version en T est également adaptée aux environnements des salles blanches. Même si ils font partie de la Value Line®, ils permettent d'économiser approximativement 30% d'énergie par rapport aux éjecteurs 0,7 mm similaires des concurrents. Ces produits sont disponibles en rayons dans le monde entier.

Lire plus

VARIANTES

Show all (4)

Caractéristiques

Show all (7)