À cette étape, la poudre métallique vierge ou récupérée est transportée depuis un tamis/fût en métal ou une trémie vers l’imprimante. Les transporteurs pneumatiques de Piab peuvent récupérer la poudre directement du fût et alimenter l’imprimante, ce qui augmente la productivité et la sécurité des employés.
La technologie de transport par le vide de Piab peut être utilisée très efficacement pour la manutention des poudres au sein du secteur de la fabrication additive. Nos transporteurs répondent aux principaux besoins du secteur, notamment la sécurité et l’exposition des employés aux poudres métalliques et à la poussière, en passant par la contamination, tout en répondant aux exigences CE et ATEX relatives au gaz et à la poussière. Par ailleurs, nos transporteurs possèdent une faible empreinte, garantissant ainsi la flexibilité du placement, sans oublier leur faible niveau sonore et leur facilité de nettoyage.