Caractéristiques et avantages

  • Une fiabilité élevée qui assure une production sans faille
  • Des performances impressionnantes avec une consommation d'énergie minime
  • Une flexibilité optimale grâce à des possibilités illimitées de configuration
  • Facile à utiliser, à installer et à configurer grâce au "plug-and-play".
  • L'IO-Link vous aide à rendre votre process de production plus intelligent
En savoir plus




La conception étanche à la poussière garantit un fonctionnement sans souci

  • COAX® Generation 2 – Éjecteur multi-étagé, de haute technologie, étanche à la poussière

Temps de fonctionnement et économies opérationnelles

  • Économie d'énergie (ES) – Avec son niveau de seuil d'arrêt et d'hystérésis entièrement réglables, la fonction d'économie d'énergie peut faire économiser entre 90-95% d'air comprimé par cycle.
  • Détermination Automatique du Seuil (Automatic Level Determination, ALD) – Règle automatiquement la valeur optimale du seuil de l'ES et les recalcule à chaque cycle en fonction des conditions présentes.
  • Contrôle Automatique des Conditions (Automatic Condition Monitoring, ACM) – Coupe la fonction ES en cas de fuite significative afin de protéger les électrovannes et de prolonger leur durée de vie. Peut également servir à déclencher un signal d'alarme fuite.
  • Modulation de Largeur d'Impulsion Adaptative (MLI-A) – Réduit de façon significative la consommation électrique, fait baisser la température, augmente la robustesse de l'installation et prolonge la durée de vie de l'appareil.

Convivialité, économie sur les coûts, cadences accrues

  • Contre-Soufflage Intelligent (Intelligent Blow-off, IBO) – Fonction d'auto-apprentissage qui optimise le temps du contre-soufflage pour économiser l'air comprimé.
  • Contrôle d'Auto Adhérence (Self Adhesion Control (SAC) – Élimine automatiquement le vide "non souhaité" avec de tous petits soufflage d'air.
  • Contre-Soufflage Amplifié (Amplified Blow-off ABO) – Un clapet interne ferme le passage de l'air vers les éjecteurs pendant le contre-soufflage. Cela garantit que lors du contre-soufflage, 100% de l'air comprimé se dirige avec force vers les ventouses pour pouvoir libérer les pièces plus efficacement.
  • Soufflage Avant Aspiration(Pre-Vacuum Hovering, PVH) – Utilise l'air du contre-soufflage pour dépoussiérer ou positionner les ventouses à l'endroit leur pose.
  • Contre-Soufflage Automatique Temporisé (Automatic Timer Blow-off, ATBO) – Avec cette fonction, le contre-soufflage pour déposer les pièces démarre automatiquement dès que la vanne d'aspiration se coupe.
En savoir plus




Télécharger la brochure piCOMPACT®

Télécharger

Video poster




Liaison de communication unifiée - L’ère des usines intelligentes

Téléchargez notre livre blanc sur l'IO-Link et voyez comment il peut vous aider à créer un process de production plus intelligent.

En savoir plus

SAR – Un intégrateur de robots fait économiser 50% sur la consommation d'air

SAR intègre des robots équipés de pompes à vide à air comprimé (éjecteurs simple étage). Ils firent appel à Piab pour trouver des solutions d'amélioration rendues nécessaires sur certaines de leur applications. Avec les produits Piab, les réglages qui ont été effectués ont permis de réduire la consommation d'air et d'éliminer les pertes de charge dans les tuyaux. Le client final déclare avoir maintenant de meilleures marges sur l'objectif de production et peut faire tourner le robot aussi vite qu'il le souhaite.

En savoir plus

SAR success story