Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Transfert de poudres et vrac

Transfert de poudres et vrac

Le transfert de poudres ou de vrac nécessite une solution qui soit hygiénique, sûre et sans conséquence sur l’intégrité des produits. Ce processus est en phase d’automatisation dans le monde entier. Cette approche est motivée à la fois par la manipulation de poudre ou de granulés librement dans l'espace de travail et par les efforts physiques induits par le transport de sacs lourds. Les demandes des industriels vont dans le sens de solutions sûres et hygiéniques.

Avantages des solutions Piab

  • Plus de 50 ans d'expérience dans le transport pneumatique de poudres et granulés.
  • Moins de temps morts du fait de la conception hygiénique facilitant le nettoyage
  • Amélioration de l'environnement de travail du fait de l’absence de contamination par la poussière grâce au circuit fermé
  • Répond aux normes industrielles ATEX Poussière et Gaz.
  • Disponible avec tous les matériaux en contact avec les produits transportés conformes aux règlements FDA, 1935/2004/CE et 10/2011/CE.
  • Prise en compte des besoins des applications grâce aux familles de produits spécifiques aux industries pharmaceutique, agroalimentaire et chimique.
  • Meilleur rendement et diminution des rebuts grâce à la conception spéciale du transporteur pour les matériaux fragiles.
  • Capacité de transport jusqu'à 14 tonnes/h sur une distance de 30 mètres.
  • Modularité permettant le transport de particules à partir de 0,5 microns
  • Compacité, ce qui en fait une excellente solution lorsque l'espace est limité
  • Flexibilité dans le choix de la source de vide à utiliser, le transporteur fonctionnant parfaitement avec une pompe à éjecteur ou une pompe mécanique.

Suivez-nous

Contactez-nous