Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Transfert des bagages entre les chariots ouverts et l'avion ou le bateau de croisière via un convoyeur à bande avec les solutions Vaculex

Transfert des bagages entre les chariots ouverts et l’avion/le bateau de croisière via un convoyeur à bande

Avec cette solution, le chargement et le déchargement de bagages entre un chariot ouvert et un avion ou un bateau de croisière via un convoyeur à bande ou inversement devient une tâche aisée et rapide. Basé sur la technologie brevetée Vaculex® et initialement développé en coopération avec l’aéroport de Cologne, le principe de conception du système Vaculex® BaggageLift Ramp est de créer une solution de levage conviviale pour l’opérateur, tout en offrant dans le même temps une alternative viable à la manutention manuelle. Pour ce faire, un système BaggageLift est installé sur un chargeur de tapis, spécifiquement prévu pour l’opération de transfert des bagages entre les chariots et l’avion. La tâche du bagagiste se limite alors à un simple guidage des bagages, supprimant ainsi la nécessité de soulever des charges lourdes. La productivité, la sécurité et la fiabilité s'en trouvent alors instantanément optimisées.

Suivez-nous

Contactez-nous