Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Produits blancs manutentionnés par le système Vaculex

Les produits blancs se font légers comme l’air grâce aux solutions de levage Vaculex® de Piab

Les objets lourds et de forme irrégulière comme les produits blancs se font légers comme l’air avec les solutions de levage Vaculex® de Piab. Des outillages spécifiques peuvent s’avérer nécessaires mais notre gamme de ventouses standard est à même de répondre à vos besoins dans la majorité des cas. Le levage, la rotation et le déplacement des produits peuvent être effectués par une seule et même personne.

 

 

 

Plus d'un tiers des accidents du travail sont en lien avec la manutention manuelle. Les solutions de levage par le vide Vaculex® de Piab sont ergonomiques, flexibles, et soulagent de plus de 80 % la charge supportée par le corps humain. Elle réduit ainsi le nombre d'accidents de travail, de douleurs dorsales et d'arrêts maladie, tout en augmentant l'efficacité et le bien-être de l'utilisateur.

  • Réduisez au minimum les troubles musculosquelettiques, le mal de dos et les arrêts maladie.
  • Réduisez de plus de 80 % la charge sur votre corps grâce au système ergonomique et flexible Vaculex® VL de Piab
  • Augmentez la productivité et la satisfaction des utilisateurs
  • Savoir-faire d’un partenaire fort de 70 ans d'expérience dans la technologie du vide
  • Sécurité et facilité d’utilisation
  • Réduction des marchandises endommagées
  • Qualité de service incomparable avant, pendant et après l'achat d’un système Vaculex®

Gages d’environnements de travail sûrs et ergonomiques, les systèmes d'aide au levage par le vide Vaculex® permettent aussi d'améliorer l'efficacité, d'accroître la productivité d'une usine en permettant un bon déroulement des procédures de manutention, et de garantir la haute qualité des produits par la limitation des dommages.

Videos


Suivez-nous

Contactez-nous