Glass forming and transfer

Verre et transfert

Le verre est généralement fabriqué sous formes de grandes vitres. Il est coupé et entretenu dans des fours où il est mis en forme. Des robots et des stations de transfert manutentionnent les vitres, de la même façon que de la tôle. Une fois le verre formé, il est généralement maintenu dans une machine-outil avec des ventouses où il est traité et taillé. Les plaques de verre sont souvent chaudes. Des ventouses qui ne laissent pas de marques sont toujours préférées.

Configurez votre solution de manutention du verre

 

 

Avantages avec Piab

  • Réduction de la consommation d'énergie grâce à la technologie  COAX® et aux accesoires de contrôle. 
  • Coûts de maintenance plus faibles avec des ventouses capables de résister plus longtemps à l'abrasion

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous