Manutention de vitrages/panneaux solaires

Manutention de vitrages / panneaux solaires

Les panneaux solaires et les différents module sont manutentionnés et fixés grâce au vide pendant tout le processus de fabrication. Les éléments, dont la surface sensible est fine et fragile, sont manipulés avec soin, malgré des fortes accélérations et des temps de cycles très courts. Des ventouses qui ne laissent pas de trace, avec l'intérieur très structuré, et de bonnes capacités d'étanchéité (au niveau des bords de lèvre) sont à utiliser.

Configurez votre solution de manutention du verre

 

Avantages avec Piab

  • Productivité augmentée avec les pompes à vide équipées de la technologie COAX® et à des optimiseurs qui permettent de réduire la consommation d'énergie.
  • Coûts de maintenance très faible grâce aux ventouses résistant à l'abrasion.
  • Sécurité accrue avec des pompes à vide spécialement étudiées pour cette application spécifique.
  • Réduction de la consommation d'énergie avec la technologie COAX® et aux optimiseurs.
  • Moins de rebuts causés par la casse ou des traces faites par les ventouses.
  • Prises rapides et sûres obtenues grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide Piab.

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous