Flans métalliques à façon

Flans à façon

L'assemblage de feuilles de métal d'épaisseurs, de duretés et avec des revêtements différents, avant leur emboutissage, constitue un "flanc à façon". Ces éléments sont d’une importance captitale dans la réduction du poids et des coûts de matière, et sont également des composants structurels clés pour l’optimisation de la  résistance aux crashs dans la conception d'une carrosserie automobile. Les lasers sont des outils idéaux car ils découpent et soudent à la fois. La surface est lubrifiée, donc glissante, et l’utilisation de ventouses pour surfaces grasses à coefficient de friction élevé  est donc recommandée. Les pompes à vide sont utilisées dans plusieurs étapes du procédé, principalement lors de l'alimentation/chargement et du déchargement.

Avantages des produits Piab

  • Augmentation de la productivité et de la sécurité grâce aux ventouses de friction spécialement étudiées pour les surfaces grasses et qui réduisent également les risques de glissement des tôles.
  • Productivité également augmentée avec les pompes à vide équipées de la technologie COAX® et à des optimiseurs qui permettent de réduire la consommation d'énergie.
  • Excellentes prises rapides et sûres obtenues grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide Piab.
  • Sécurité accrue avec des clapets de sûreté spéciaux.
  • Pièces d'outillage fexibles facilitant le positionnement des ventouses.
  • Degré de contrôle du process plus élevé, en mesurant le vide sur chaque ventouse.
  • Résolution des pannes simplifiée.

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous