Metal stamping and press transfer

Emboutissage de tôles et transfert sur presses

Les tôles passent par une série de presses pour être formées en panneaux. Ces panneaux, glissants à cause des huiles de lubrification, avec des surfaces de prise très étroites, et des vitesses de transfert élevées, rendent essentiel le choix des ventouses. La main de préhension doit changer à chaque fois qu'une nouvelle forme de pièce doit être emboutie. Les lignes de presses Tandem sont constituées de plusieurs presses avec des transferts de presse-à-presse effectués par des robots ou des machines d’alimentation spécifiques. L’avantage principal d’une ligne de presses Tandem est son haut degré de flexibilité. La presse à « traverses » est dotée de dispositifs d’alimentation à traverses qui se déplacent dans la direction du transport sur un rail longitudinal assemblé sur le bâti de la presse en position verticale. Il s’agit d’une application très rapide dans laquelle les ventouses de friction pour surfaces grasses sont nécessaires pour obtenir une performance maximale.

Avantages avec Piab

  • Augmentation de la productivité et de la sécurité grâce aux ventouses de friction spécialement étudiées pour les surfaces grasses et qui réduisent également les risques de glissement des tôles.
  • Productivité également augmentée avec les pompes à vide équipées de la technologie COAX® et à des optimiseurs qui permettent de réduire la consommation d'énergie.
  • Excellentes prises rapides et sûres obtenues grâce au débit d'aspiration initial élevé des pompes à vide Piab.
  • Sécurité accrue avec des clapets de sûreté spéciaux.
  • Pièces d'outillage fexibles facilitant le positionnement des ventouses.
  • Degré de contrôle du process plus élevé, en mesurant le vide sur chaque ventouse.
  • Résolution des pannes simplifiée.

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous