Destacking layers of sheet new

Désempilage de plaques

Les désempileurs sont des machines servant à alimenter en plaques (ou flans) les lignes entièrement automatisées. Les feuilles de tôle (magnétiques ou non magnétiques), de carton, de bois, ou de plastique sont prélevées une par une d'une pile et chargées dans la ligne. Des pompes à vide et des ventouses sont utilisées pour prendre et séparer les plaques afin de pouvoir alimenter la ligne. Le choix des ventouses adéquates et de leur positionnement est primordial pour effectuer correctement la séparation des flans et pour s'assurer que ceux-ci ne dérapent pas pendant leur manutention.

Avantages avec Piab

  • Réduction de la consommation d'énergie grâce à la technologie COAX® et aux accessoires de contrôle
  • Plus grande fiabilité par l'utilisation d'appareillages de repressurisation automatique qui évitent la regénération de vide dans les ventouses pendant la dépose des pièces
  • Possibilités d'augmenter les cadences avec les ventouses de friction Piab pour surfaces grasses qui réduisent le risque de glissement des plaques

Piab AB © 2017 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous