Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Déchargement de petits sacs

Déchargement de petits sacs

L’application vise en général à transférer les produits contenus dans de petits sacs, comme des sachets ou des sacs plastiques, vers un conduit d’aspiration ou vers un transporteur. Les stations vide-sacs Piab sont conçues pour optimiser les performances des transporteurs pneumatiques Piab. Si le transport se fait à partir d’un déchargeur de sacs, le poste d'alimentation de Piab représente alors la solution idéale. Grâce à son déchargeur de petits sacs, il augmente la productivité et permet simultanément d'améliorer considérablement les conditions de travail.

Principaux avantages des transporteurs pneumatiques Piab :

  • Plus de 50 ans d'expérience dans le transport pneumatique de poudres et granulés.
  • Moins de temps morts du fait de la conception hygiénique facilitant le nettoyage.
  • Amélioration de l'environnement de travail grâce au système hermétique empêchant la contamination par la poussière.
  • Environnements plus sûrs cars les transporteurs répondent aux normes industrielles ATEX Poussière et Gaz.
  • Transporteurs et trémies vide-sac disponibles avec tous les matériaux en contact avec les produits transportés conformes aux règlements FDA, 1935/2004/CE et 10/2011/CE.
  • Les stations vide-sacs augmentent la productivité grâce à leur volume intérieur de 100 litres et leur capacité à traiter 4 petits sacs environ en même temps.
  • Le transporteur avec la station vide-sacs est un système confiné grâce au collecteur de poussières (non fourni par Piab) qui empêche tout corps étranger de pénétrer dans le système. Aucune poussière provenant du produit transporté ne peut s'échapper dans l'espace de travail.
  • Flexibilité permettant le transport de particules à partir de 0,5 microns.
  • Compacité, ce qui en fait une excellente solution pour les espaces réduits.
  • Flexibilité dans le choix de la source de vide à utiliser, le transporteur fonctionnant parfaitement avec une pompe à éjecteurs ou une pompe électro-mécanique.

Suivez-nous

Contactez-nous