Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Piab dans l'industrie agroalimentaire

Agroalimentaire

Les industriels de l’agroalimentaire et des boissons doivent prendre en compte de nombreux facteurs : une qualité de produit élevée toujours constante, une disponibilité maximale des installations de production, une efficacité maximale des ressources, et, de plus en plus, une flexibilité optimale afin de satisfaire un nombre croissant de demandes particulières des clients. Les produits utilisés dans la chaîne de production doivent également respecter un grand nombre de réglementations industrielles, telles que celles imposées par la FDA et l'UE pour les produits en contact avec les aliments ou servant à leur transport, les réglementations ATEX pour la sécurité lors de la manipulation de poudres, ou celles relatives aux matériaux détectables dans les ventouses et bien d'autres encore. Piab propose une large gamme de produits parfaitement adaptés pour répondre aux besoins de ce secteur.

Blister
Blister

Un blister, ou pellicule plastique thermoformée, protège les produits et permet de les présenter de façon attractive.

Carton
Carton

Les cartonneuses (formeuses de carton) sont conçues pour fabriquer des caisses en carton à partir de planches à plat en carton ou en matière similaire.

Caisses & cartons
Caisses & cartons

Les formeuses de caisses fabriquent des caisses à partir de planches de carton ondulé.

Manutention d'emballages souples
Manutention d'emballages souples

L'emballage souple est un terme générique qui définit un emballage en matière flexible réalisée sous forme de films, de laminés multi-couches ou de papier. Les emballages les plus courants sont les do…

Etiquetage
Etiquetage

Les deux méthodes les plus communes de pose d'étiquettes par le vide sont le tamponnage et le soufflage.

Palettisation
Palettisation & dépalettisation

Il existe aujourd'hui un grand nombre de produits qui sont énormément utilisés en palettisation, comme par exemple des ventouses, des systèmes de préhension à large surface, ou des systèmes de manuten…

Pick-and-place
Pick-and-place

On utilise fréquemment dans toutes les industries des robots pour placer des produits dans des cartons et transférer les cartons et les produits entre les différents postes des lignes d'emballage.

Transfert de poudres et vrac
Transfert de poudres et vrac

Le transfert de poudres ou de vrac nécessite une solution qui soit hygiénique, sûre et sans conséquence sur l’intégrité des produits.

Conditionnement sous vide
Conditionnement sous vide

De nombreuses denrées alimentaires, comme la viande, les volailles, le café ou d'autres produits agricoles, sont souvent conditionnées sous vide afin de prolonger leur durée de conservation.

Outil de levage de fûts Vaculex® VL
Manutention de fûts

La solution de levage Vaculex® VL vous permet de soulever, retourner et empiler des fûts en un seul geste.

Levage pour préparation de commandes en zones de préparation
Préparation de commande et traitement de commande

Piab propose ses solutions spécialisées de levage par aspiration Vaculex® permettant la manutention ergonomique de colis, qu’ils soient légers, lourds, petits ou grands, dans les zones de préparation.…

Palettisation de caisses et de colis
Palettisation et dépalettisation

Les solutions de levage spécialisées Vaculex® pour les tâches de palettisation développées par Piab réduisent les troubles musculosquelettiques dus à la répétition des efforts et accroissent la produc…

Déchargement Big-Bags
Déchargement Big-Bags

L'opération consiste généralement à vider des matières d'un Big-Bag dans une canalisation d'aspiration. Piab propose un Adaptateur d'Alimentation avec une interface universelle pour se raccorder au dé…

Ensacheuse horizontale form-fill-seal
Ensacheuse horizontale form-fill-seal

La toute première phase d'un processus de conditionnement consiste à remplir de produit une nourrice ou une trémie. Les transporteurs pneumatiques sont utilisées à cette fin.

Récupération
Récupération

Le transport pneumatique constitue la solution idéale pour les fabricants qui souhaitent limiter leurs déchets et optimiser leur productivité.

Etiqueteuses
Machines d'étiquetage et de décoration

En utilisant le vide, le collage d'étiquettes sur des objets à surface lisse ou irrégulière par des étiqueteuses à grande vitesse, se fait de façon simple et efficace.

Déchargement de petits sacs
Déchargement de petits sacs

L’application vise en général à transférer les produits contenus dans de petits sacs, comme des sachets ou des sacs plastiques, vers un conduit d’aspiration ou vers un transporteur.

teaser robot pick and place
Pick-and-place robotisé

Robots de pick-and-place à très grande vitesse qui placent des petits objets comme des bonbons et des biscuits dans des emballages.

Encaisseuses rotatives
Encaisseuses rotatives

Ces machines utilisent une série de barres d'aspiration muni de ventouses qui se déplacent dans un mouvement continu rotatif.

Suivez-nous

Contactez-nous