Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60, G1/4" female, 0206943

0206943

article n° 0206943

  • Ventouses de friction spécialement conçues pour les surfaces huilées comme les tôles sur les lignes d'emboutissage.
  • L'usure normale de la ventouse n'affecte pas ses caractéristiques à long terme au cisaillement.
  • Constituent le meilleur choix si l'huile de presse > 0,1 g/m².
  • Grâce à leur très bonne adhérence sur surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.
  • Les "BFF" conviennent pour les surfaces galbées/irrégulières et si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de désempilage.
  • Le plot de butée intérieur procure une bonne stabilité pendant les mouvements transverses.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® ne laissent pas de trace.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 95 mm
Movement, vertical max. 21 mm
Application Tôle grasse
Matériaux Polyuréthane (PU55), Polyuréthane (PU60)
Modèle de ventouse BFF
Forme Soufflets
Volume 110 cm³
Masse 185,1 g
Fixation
Tailles des fixations 1/4"
Genre de la fixation Femelle
Type de fixation Filetage Gaz
Dimensions
Hauteur 66 mm
Diamètre extérieur 115 mm
Diamètre extérieur, en action 116 mm
Performances - forces de levage, Dry metal sheet
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
60 -kPa 279 N 298 N
90 -kPa 377 N 346 N
Performances - forces de levage, Oily steel plate
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
60 -kPa 284 N 235 N
90 -kPa 345 N 253 N
Matériaux
Polyuréthane (PU55) Polyuréthane (PU60)
Couleur Orange Vert transparent
Dureté 55 °Shore A 60 °Shore A
Température 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Résistance des matériaux
Polyuréthane (PU55) Polyuréthane (PU60)
Alcool N/A N/A
Acides concentrés + +
Éthanol + +
Hydrolyse + +
Méthanol - -
Huiles +++ +++
Oxydation - -
Pétrole + +
Résistance à l’usure +++ +++
Climat & ozone +++ +++
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
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2017 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous