B50-2

B50-2
  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.
  • Avec filtre maille.

article


Description article
0101109 Ventouse B50-2 Nitrile-PVC avec filtre
article n°: 0101109
0101110 Ventouse B50-2 Silicone avec filtre
article n°: 0101110
0101657 Ventouse B50-2 Silicone avec filtre, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101657
0101659 Ventouse B50-2 Silicone avec filtre, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101659
0101661 Ventouse B50-2 Silicone avec filtre, 5x1/8" NPSF fem.
article n°: 0101661
0101662 Ventouse B50-2 Silicone avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0101662
0101663 Ventouse B50-2 Silicone avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101663
0101670 Ventouse B50-2 Nitrile-PVC avec filtre, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101670
0101672 Ventouse B50-2 Nitrile-PVC avec filtre, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101672
0101674 Ventouse B50-2 Nitrile-PVC avec filtre, 5x1/8" NPSF fem.
article n°: 0101674
0101675 Ventouse B50-2 Nitrile-PVC avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0101675
0101676 Ventouse B50-2 Nitrile-PVC avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101676
0101677 Ventouse B50-2 Nitrile-PVC avec filtre, G1/4" mâle, avec limiteur de débit et filtre maille
article n°: 0101677
0110347 Ventouse B50-2 Silicone avec filtre, 1/8" NPSF fem., PA
article n°: 0110347
0110957 Ventouse B50-2 Nitrile-PVC avec filtre, 1/8" NPSF fem., PA
article n°: 0110957

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous