B30-2

B30-2
  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire. L'action des soufflets permet de manutentionner des objets dont l'état de surface et la hauteur peuvent être différents, comme par exemple le carton ondulé.
  • Permettent la séparation de pièces minces.
  • Autorisent uniquement la manutention d'objets légers lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact.

article


Description article
0101103 Ventouse B30-2 Chloroprène
article n°: 0101103
0101104 Ventouse B30-2 Silicone
article n°: 0101104
0101418 Ventouse B30-2 Chloroprène, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101418
0101420 Ventouse B30-2 Chloroprène, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101420
0101422 Ventouse B30-2 Chloroprène, 5x1/8" NPSF fem.
article n°: 0101422
0101423 Ventouse B30-2 Chloroprène, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0101423
0101424 Ventouse B30-2 Chloroprène, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101424
0101425 Ventouse B30-2 Chloroprène, G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101425
0101427 Ventouse B30-2 Chloroprène, G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101427
0101431 Ventouse B30-2 Silicone, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101431
0101433 Ventouse B30-2 Silicone, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0101433
0101435 Ventouse B30-2 Silicone, 5x1/8" NPSF fem.
article n°: 0101435
0101436 Ventouse B30-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0101436
0101437 Ventouse B30-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101437
0101438 Ventouse B30-2 Silicone, G1/4" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101438
0101440 Ventouse B30-2 Silicone, G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0101440
0101442 Ventouse B30-2 Silicone, 5x1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0101442
0108077 Ventouse B30-2 HNBR
article n°: 0108077
0108078 Ventouse B30-2 HNBR, 1/8" NPSF fem., avec filtre maille
article n°: 0108078
0108167 Ventouse B30-2 HNBR, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0108167
0108168 Ventouse B30-2 HNBR, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0108168
0109845 Ventouse B30-2 Chloroprène, 1/8" NPSF fem., PA
article n°: 0109845
0110343 Ventouse B30-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., PA
article n°: 0110343

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous